Powrót do przegladu

Zasada działania

Zasada działania rozruszników CONTACTRON bazuje na sterowanym mikroprocesorowo, hybrydowym połączeniu wytrzymałej techniki przekaźnikowej z odporną na zużycie technologią półprzewodnikową. Koncepcja przełączania łączy silne strony obu technologii łączeniowych w celu uzyskania długowieczności i wyższej dyspozycyjności urządzeń.

Pełna praca zespołowa — w celu uzyskanie dziesięciokrotnie dłuższej żywotności

Technologia hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON  

Operacje łączeniowe bez efektu zużycia dzięki technologii hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON

W hybrydowej technologii CONTACTRON operacje włączania i wyłączania silników przejmują odporne na zużycie półprzewodniki — praca ciągła realizowana jest przy użyciu bezstratnych styków elektromechanicznych.

Dzięki inteligentnej koncepcji przełączania styki elektromechaniczne przełączane są stanie prawie bezprądowym — idealizując, można więc liczyć się z mechaniczną żywotnością styków przełączających. W praktyce jest ona dziesięciokrotnie wyższa niż żywotność elektryczna.

Zapoznaj się ze sposobem funkcjonowania hybrydowej technologii CONTACTRON, oglądając poniższy film.

Zasada działania technologii hybrydowej

Hybrydowa technologia CONTACTRON umożliwia uzyskanie dłuższej żywotności silników i łagodniejszego ich przełączania. Poniżej przedstawiono sposób realizacji operacji włączania. Przy operacji wyłączania proces ten przebiega dokładnie odwrotnie.

Krok 1:
Przekaźniki K1 i K2 są zamknięte. Prądy l1, l2 i I3 są nadal w przybliżeniu równe zeru.

Zobacz film

Krok 2:

Półprzewodniki V1 i V2 zostają włączone, przejmując tym samym prąd włączeniowy. Prądy l1, l2 i l3 przepływają teraz, powodując pracę silnika. Przez ten krótki czas na półprzewodnikach V1 i V2 generowana jest strata mocy.

Zobacz film

Krok 3:

W celu zredukowania straty mocy półprzewodniki mostkowane są teraz za pomocą przekaźnika bocznikującego K3 i odłączane.

Zobacz film

Odporne na zużycie półprzewodniki wykorzystywane są jedynie w momentach włączania i wyłączania. Następnie można je odłączyć w stanie nieobciążonym za pomocą przekaźnika bocznikującego i kontynuować pracę w trybie ciągłym z prądem obciążenia silnika. Sterowanie i kontrola całości realizowana jest za pomocą mikrokontrolera.

Technologia umożliwia łagodne przełączanie i prawie dziesięciokrotnie zwiększa żywotność urządzenia łączeniowego.

Zobacz film

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij