Powrót do przegladu

Hybrydowy rozrusznik silnika i zabezpieczenie zwarciowe

Hybrydowe rozruszniki silnika ze zintegrowanymi bezpiecznikami można również montować bezpośrednio na systemach szyn zbiorczych. Pozwala to, szczególnie w przypadku dużych instalacji z wieloma odbiornikami, na oszczędność czasu i kosztów. Dodatkowo możliwe jest podłączenie do SmartWire-DT™.

Schemat aplikacji: hybrydowe rozruszniki silnika  

Rozruszniki CONTACTRON z zabezpieczeniem zwarciowym

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij