Powrót do przegladu

Rozruszniki CONTACTRON — mniejsze zapotrzebowanie na miejsce

Kompaktowa obudowa i cztery funkcje w jednym urządzeniu

Do 75% oszczędności miejsca dzięki kompaktowej obudowie

Hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON umożliwiają zastąpienie kombinacji urządzeń, które dotychczas wymagały dużej ilości miejsca w szafie sterowniczej, tylko jednym urządzeniem.

W zależności od potrzeb hybrydowy rozrusznik silnika łączy do czterech funkcji w jednym urządzeniu. Ponadto charakteryzuje się on małą szerokością, tylko 22,5 mm.

Zapotrzebowanie powierzchni w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi  

Do 75% oszczędności miejsca dzięki hybrydowym rozrusznikom silnika CONTACTRON

Wiele aplikacji napędów wymagało dotychczas dużej liczby urządzeń łączeniowych

Mechaniczne urządzenia łączeniowe, zwane stycznikami, zazwyczaj wykorzystywane są do włączania i wyłączania napędów. Dotychczas kontrola prądu silnika pod kątem przeciążenia lub blokada realizowane były za pomocą przekaźnika ochronnego silnika, który w razie zakłócenia powodował jego zatrzymanie.

Jeżeli dla jednego z napędów wymagane były oba kierunki obrotów, funkcję przełączeniową — zamianę dwóch przewodów fazowych — należało zrealizować za pomocą kolejnego elementu łączeniowego. Jeżeli aplikacja musiała dodatkowo spełnić wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego, konieczne było włączenie w szereg dwóch dodatkowych elementów łączeniowych.

W sumie wiele aplikacji napędów wymagało więc czterech lub pięciu urządzeń, które należało odpowiednio rozplanować, połączyć przewodami i ułożyć w korytkach. Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON łączy te funkcje w jednym urządzeniu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij