Powrót do przegladu

Hybrydowe rozruszniki silnika z podłączeniem do magistrali obiektowej

Przyłączenie do magistrali obiektowej jest realizowane poprzez system INTERFACE lub system oprzewodowania SmartWire-DT™. Dostępne są odpowiednie bramki do wszystkich popularnych systemów magistralnych.

Połączenie z magistralą obiektową przez system INTERFACE (IFS)

System IFS  

Połączenie z magistralą obiektową przez system INTERFACE

Hybrydowe rozruszniki silnika łączy się z PROFINET za pośrednictwem bramki EMPNET-GATEWAY-IFS. Do podłączenia wykorzystywane są konektory na szynę nośną, które zapewniają zarówno zasilanie 24 V, jak i sterowanie urządzeniami.

Nie są potrzebne cyfrowe wyjścia do wysterowania rozruszników silnika. Silniki mogą być wyłączane bezpiecznie poprzez aktywację wejścia Enable za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa lub sterownika bezpieczeństwa wg PL e. Bramka EM-PNET-GATEWAY-IFS ma osiem cyfrowych wejść i cztery dowolnie programowalne wyjścia. W szczególności w przypadku instalacji modułowych lub rozproszonych pozwala to na ograniczenie liczby kart I/O w sterowniku oraz liczbę zdalnych I/O. W tym celu np. czujnik pozycji łączy się bezpośrednio z bramką PROFINET.

Połączenie z magistralą obiektową poprzez SmartWire-DT™

SmartWire-DT™  

Połączenie z magistralą obiektową poprzez SmartWire-DT™

SmartWire-DT™ umożliwia bezpośrednie połączenie hybrydowych rozruszników silnika oraz urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych ze sterownikiem poprzez bramkę.

SmartWire-DT™ umożliwia redukcję oprzewodowania. Szafy sterownicze są dzięki temu przejrzyste i kompaktowe. Bezpieczne wyłączenie zapewnia przekaźnik bezpieczeństwa PSR.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij