Powrót do przegladu

Współpraca

Przegląd informacji o targach Hannover Messe 2012

Dowiedz się więcej o współpracy w ramach programu „Partnership of Experts”. Firmy ustosunkowały się do niego w czasie konferencji prasowej na targach Hannover Messe 2012.

2012

Pierwsze rezultaty współpracy

Na targach Hannover Messe 2012 firma Phoenix Contact zaprezentowała pierwsze rezultaty współpracy z firmą Eaton. W ubiegłym roku na targach Hannover Messe 2011 obie firmy podpisały umowę o współpracy w zakresie technologii Contactron i SmartWire-DT™. A teraz firma Phoenix Contact przedstawia nowe urządzenia łączeniowe CONTACTRON z możliwością podłączenia do SmartWire-DT™.

Jako rezultat współpracy firmy Wöhner i Phoenix Contact zaprezentowały odporny na zwarcia hybrydowy rozrusznik silnia, który może być montowany również na szynach zbiorczych 60 mm.

2011

Partnership of Experts

W listopadzie 2011 r. kolejnym partnerem została firma Wöhner. Wówczas pod nazwą „Partnership of Experts” firmy chciały wspólnie dostarczać wyposażenie techniczne spełniające rosnące wymagania przemysłu budowy maszyn i urządzeń. Po integracji z technologią „Wöhner CrossLink Technology" firma Wöhner zyskała możliwość użycia tych hybrydowych rozruszników silnika, przy zastosowaniu odpowiednich adapterów, zarówno na szynach zbiorczych systemu 60 mm, jak również na szynach nośnych standardu DIN.

Wspólnie z partnerami Eaton i Wöhner firma Phoenix Contact wprowadziła na rynek trzy technologie SmartWire-DT™, Contactron oraz Crosslink, rozwijając i poszerzając swój program produkcyjny.

Umowa o współpracy z firmą Eaton

Na targach Hannover Messe 2011 firmy Phoenix Contact i Eaton podpisały umowę o współpracy przewidującą rozwój i wprowadzanie na rynek przemysłowych, elektronicznych urządzeń łączeniowych i systemów komunikacyjnych.

Celem współpracy jest rozwój i wdrożenie wspólnej strategii w zakresie elektronicznych rozruszników silnika Contactron, jak również ustanowienie ze SmartWire-DT™ nowego standardu podłączania inteligentnych urządzeń łączeniowych do systemów komunikacyjnych.

Partnership of Experts

Partnership of Experts

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij