Technologia hybrydowych rozruszników silnika

Technologia hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON

Inteligentne sterowanie silnikiem

Przełączaj, zmieniaj kierunek obrotów i zabezpieczaj silniki z wykorzystaniem technologii hybrydowych rozruszników silnika — łatwo, kompaktowo i bezpiecznie dla elektroniki!

Technologia hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON firmy Phoenix Contact jest sterowanym mikroprocesorowo połączeniem odpornej na zużycie technologii półprzewodnikowej z wytrzymałą techniką przekaźnikową. Umożliwia ona delikatne włączanie i znaczne odciążenie styków przekaźnika. Dzięki temu hybrydowe rozruszniki silnika odznaczają się 10-krotnie większą trwałością w porównaniu z przekaźnikami mechanicznymi.

Ta innowacyjna technologia z zakresu urządzeń łączeniowych została wyróżniona przez jury konkursu Automation Award: „Po raz pierwszy wszystkie funkcje stycznika nawrotnego zawarto w tylko jednym urządzeniu o szerokości montażowej tylko 22,5 mm — bezpieczeństwo w standardzie”.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij