Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Inteligentne rozwiązania sieciowe

Tworzenie sieci inteligentnych

Oszczędność czasu na etapie projektowania i instalacji: bogata oferta rozwiązań systemowych pozwala utworzyć sieć magistrali obiektowej dla każdego rodzaju zastosowania.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Prosta, szybka i bezbłędna instalacja dzięki AS-Interface.

  • CANopen
    Wytrzymały system magistrali polowej

    System magistrali polowej CANopen nadaje się szczególnie do niezawodnej transmisji danych.

  • CC-Link
    CC-Link

    Komponenty pasywne np. złącza wtykowe do szybkiego okablowania CC-Link.

  • ControlNet™
    Sieć synchroniczna

    Wydajny system transmisji danych okresowych i nieokresowych.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ jest odpowiedni do różnych zastosowań, również do mniejszych sieci.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    System EtherCAT jest zoptymalizowany do szybkich procesów.

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP

    EtherNet/IP umożliwia połączenie sieci biurowych i przemysłowych.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Podzespoły magistrali obiektowej do modułowej budowy aplikacji FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Komponenty HART i WirelessHART do komunikacji między czujnikiem a sterownikiem.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS łączy wszystkie peryferia procesowe z wszystkimi powszechnie stosowanymi sterownikami.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link umożliwia uniwersalną wymianę danych procesowych i serwisowych pomiędzy sterownikiem i obiektami.

  • Modbus
    Modbus

    Wszechstronny protokół komunikacyjny Modbus jest sprawdzony i wygodny w obsłudze.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS jest przodującym na całym świecie systemem obiektowym do automatyzacji maszyn i instalacji produkcyjnych.

  • PROFINET
    Przyszłościowe rozwiązanie systemowe

    PROFINET jest opartym na sieci Ethernet systemem magistrali danych i oferuje stałą transmisję danych poprzez wszystkie warstwy.

  • Sercos
    Sercos

    Komponenty Sercos do szybkiej i synchronicznej transmisji danych w technice automatyzacji.

  • VARAN
    VARAN

    Pasywne komponenty VARAN do okablowania w środowisku przemysłowym.

Szukaj w Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nakłady na okablowanie rosną, prace konserwacyjne i serwisowe są coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne. Wybór sieci magistrali obiektowej niesie ze sobą korzyści płynące z przejrzystej komunikacji na wszystkich poziomach automatyzacji: począwszy od poziomu magistrali obiektowej do poziomu sterowania, niezależnie od rodzaju danego urządzenia.

Korzyści

  • Niższe koszty okablowania dzięki wykorzystaniu technologii szeregowej transmisji danych
  • Krótsze czasy przestojów z powodów usterek i konserwacji dzięki funkcji autodiagnostyki systemu
  • Lepsze zabezpieczenie przed wystąpieniem usterek dzięki cyfrowej transmisji danych
  • Uniwersalny dobór komponentów systemowych: rozwiązania bazują na otwartych standardach
  • Technologia przyszłości — bezproblemowe wdrażanie zmian i modyfikacji

Komponenty i systemy

Komponenty i systemy do budowy magistrali obiektowej  

Komponenty i systemy do każdej magistrali obiektowej

W firmie Phoenix Contact można uzyskać dostęp do obszernego asortymentu komponentów i systemów dla każdej magistrali obiektowej. Przekonaj się sam: od zgodnych wtyczek, poprzez różne urządzenia obiektowe i komponenty infrastruktury, aż po kompleksowe rozwiązania.

Lider technologiczny

Tiger Chip  

Pozycja lidera technologicznego — dzięki innowacjom, takim jak np. Tiger Chip

Już w połowie lat 80-tych Phoenix Contact wprowadził na rynek jedną z pierwszych przemysłowych magistrali obiektowych pod nazwą INTERBUS. Od tego czasu prowadzone są nieustanne prace nad udoskonalaniem i rozwijaniem rozwiązań systemowych dla potrzeb komunikacji przemysłowej.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Nasza własna technologia ASICs (Application Specific Integrated Circuit) dla INTERBUS i PROFINET stawia nas w gronie liderów technologicznych na rynku. Rozwiązania takie jak np. Tiger Chip, dedykowany do implementacji PROFINET, utwierdzają nas w przekonaniu, by poszukiwać nieustannie nowych rozwiązań w ramach hasła inspiring innovations.  

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij