Sięgnij po nasze niezawodne połączenia bezprzewodowe również do sterowników oraz szeregowych urządzeń peryferyjnych.
Elastyczność, minimalna obsługa i wydajność – teraz nowoczesną technikę bezprzewodową możesz zastosować również do szeregowego przesyłania danych przez wejścia RS-232/485. W szerokiej ofercie Phoenix Contact z pewnością znajdziesz rozwiązanie pasujące do Twojej aplikacji.
Monitorowanie poziomu w zbiornikach, monitorowanie temperatury, pomiary przepływu, przepompownie i studnie, monitorowanie rurociągów, monitorowanie wycieków, infrastruktura w zakładach chemicznych, zarządzanie energią, strefa Ex 2
Oczyszczalnie ścieków, łączność z oddalonymi przepompowniami, łączność z oddalonymi studniami, części ruchome, np. pomost zgarniacza, monitorowanie poziomu
Radioline to system bezprzewodowy do dużych obiektów. Za pomocą systemu bezprzewodowego można w prosty i szybki sposób drogą radiową połączyć w sieć wiele sterowników lub szeregowych urządzeń peryferyjnych poprzez porty szeregowe RS-232 lub RS-485. Transmisja danych jest transparentna, dzięki czemu można przesyłać dowolne protokoły, np. Modbus czy PROFIBUS.
W szczególności w przypadku elementów obrotowych pierścienie ślizgowe stanowią problem przy przesyłaniu danych. Systemy bezprzewodowe firmy Phoenix Contact umożliwiają prostą, niezawodną i ekonomiczną integrację odległego lub trudno dostępnego osprzętu do automatyki przemysłowej z siecią automatyki PROFIBUS. Niezawodne monitorowanie procesu oczyszczania końcowego zapewnia optymalną jakość wody.
"$pageName" na