Powrót do przegladu

Bezprzewodowa integracja we/wy z poziomem sterowania

Bezprzewodowa integracja we/wy z poziomem sterowania

Bloki funkcyjne Radioline do PC Worx umożliwiają bezpośredni odczyt danych procesowych, parametrów stanu i parametrów diagnostycznych systemu bezprzewodowego Radioline za pomocą sterownika.

Nowoczesna technologa radiowa pozwala na bardzo łatwą integrację na duże odległości sygnałów we/wy z rozproszonych czujników i elementów wykonawczych ze sterownikiem Phoenix Contact.

Zalety

  • Bezprzewodowe monitorowanie i sterowanie oddalonymi stacjami
  • Łatwy odczyt danych procesowych, parametrów stanu i parametrów diagnostycznych poszczególnych stacji radiowych
  • Elastyczność, łatwa instalacja i niższe koszty w stosunku do instalacji kablowych
  • Krótsze czasy projektowania
  • Niewymagające licencji, bezpłatne bloki funkcyjne

Zastosowanie

Moduły rozszerzeń Radioline  

Moduły rozszerzeń Radioline

W dużych obiektach zewnętrznych o rozproszonej strukturze, takich jak np. infrastruktura komunalna, wodociągi, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, instalacje wytwarzania energii, przemysł wydobywczy, infrastruktura komunikacyjna, parki chemiczne i inne obiekty technologiczne, trzeba często przesyłać ze stacji zewnętrznych do centrali wartości pomiarowe i komunikaty robocze. Jest to niezbędne na przykład do monitorowania poziomu czy kompleksowego protokołowania wydajności pomp i natężenia przepływu.

W centrali dane procesowe są następnie przesyłane poprzez standardowy interfejs programowy do nadrzędnego systemu lub po odpowiedniej obróbce wyświetlane na monitorze.  Choć brzmi to bardzo prosto, wymaga bardzo czasochłonnego programowania.

Rozwiązanie

Automatyczne, samonaprawialne struktury sieci  

Zastosowanie w sieciach siatkowych o różnych strukturach

Za pomocą bloków funkcyjnych można szybko i łatwo integrować nowe funkcje oraz przydzielać urządzeniom zadania w ramach systemu sterowania. Pozwala to na zredukowanie czasów projektowania.

Nowoczesna technologa radiowa umożliwia bardzo łatwą integrację sygnałów we/wy z rozproszonych czujników ze sterownikiem Phoenix Contact na duże odległości. W stacji głównej Radioline znajduje się cała sieć radiowa z tylko jednym adresem slave Modbus, a informacje z czujników / urządzeń wykonawczych można odczytywać i zapisywać w prosty sposób.

Integracja we/wy w sterownikach Phoenix Contact

Uniwersalne zastosowanie do sterowników Phoenix Contact  

Integracja we/wy w PC Worx

Niezbędne komponenty:

  • Moduł czołowy Radioline
  • Moduły rozszerzeń we/wy Radioline
  • Sterowniki Inline lub Axioline
  • Moduł komunikacyjny RS-485 Inline lub Axioline
  • PC Worx
  • Bloki funkcyjne PC Worx

Lista części

Integracja we/wy w sterownikach Phoenix ContactTypNr art.
Sterownik Axioline do bezpośredniej integracji we/wy Radioline w sieci ModbusAXC 10502700988
Moduł komunikacyjny Axioline F, do szeregowej transmisji danych za pomocą modułu czołowego RadiolineAXL F RS UNI 1H2688666

Potrzebne są następujące bloki funkcyjne do PC Worx: 
 

Bloki funkcyjne można znaleźć w danych artykułu modułu czołowego Radioline w zakładce „Do pobrania”. 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Integracja we/wy w sterownikach Phoenix ContactTypNr art.
Sterownik Axioline do bezpośredniej integracji we/wy Radioline w sieci ModbusAXC 1050
Moduł komunikacyjny Axioline F, do szeregowej transmisji danych za pomocą modułu czołowego RadiolineAXL F RS UNI 1H

Potrzebne są następujące bloki funkcyjne do PC Worx: 
 

Bloki funkcyjne można znaleźć w danych artykułu modułu czołowego Radioline w zakładce „Do pobrania”. 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Moduły czołowe RadiolineTypNr art.
Transceiver radiowy 2400 MHz, zasięg do 5 km (nieograniczona widoczność), do użytku na całym świecieRAD-2400-IFS2901541
Transceiver radiowy 2400 MHz, zasięg do 5 km (nieograniczona widoczność), do użytku w JaponiiRAD-2400-IFS-JP2702863
Transceiver radiowy 868 MHz, zasięg do 20 km (nieograniczona widoczność), do użytku w EuropieRAD-868-IFS2904909
Transceiver radiowy 900 MHz, zasięg do 32 km (nieograniczona widoczność), do użytku w Ameryce PółnocnejRAD-900-IFS2901540
Transceiver radiowy 900 MHz, zasięg do 32 km (nieograniczona widoczność), do użytku w AustraliiRAD-900-IFS-AU2702878
Multiplekser wielopunktowy RS-485, zasięg do 1,2 km przez przewody dwużyłoweRAD-RS485-IFS2702184
Moduły czołowe RadiolineTypNr art.
Transceiver radiowy 2400 MHz, zasięg do 5 km (nieograniczona widoczność), do użytku na całym świecieRAD-2400-IFS
Transceiver radiowy 2400 MHz, zasięg do 5 km (nieograniczona widoczność), do użytku w JaponiiRAD-2400-IFS-JP
Transceiver radiowy 868 MHz, zasięg do 20 km (nieograniczona widoczność), do użytku w EuropieRAD-868-IFS
Transceiver radiowy 900 MHz, zasięg do 32 km (nieograniczona widoczność), do użytku w Ameryce PółnocnejRAD-900-IFS
Transceiver radiowy 900 MHz, zasięg do 32 km (nieograniczona widoczność), do użytku w AustraliiRAD-900-IFS-AU
Multiplekser wielopunktowy RS-485, zasięg do 1,2 km przez przewody dwużyłoweRAD-RS485-IFS
Moduły rozszerzeń we/wy RadiolineTypNr art.
2 wejścia/wyjścia cyfrowe i 1 wejście/wyjście analogoweRAD-DAIO6-IFS2901533
4 wejścia cyfrowe (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 cyfrowe wejścia NAMURRAD-NAM4-IFS2316275
4 cyfrowe wyjścia przekaźnikowe (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 wejść cyfrowych (0…30,5 V DC), 2 wejścia impulsowe do 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 cyfrowych wyjść tranzystorowych (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 analogowe wejścia prądowe (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 analogowe wejścia napięciowe (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS2702290
4 analogowe wyjścia prądowo-napięciowe (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 wejścia Pt 100 (-50...+250°C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Moduły rozszerzeń we/wy RadiolineTypNr art.
2 wejścia/wyjścia cyfrowe i 1 wejście/wyjście analogoweRAD-DAIO6-IFS
4 wejścia cyfrowe (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
4 cyfrowe wejścia NAMURRAD-NAM4-IFS
4 cyfrowe wyjścia przekaźnikowe (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS
8 wejść cyfrowych (0…30,5 V DC), 2 wejścia impulsowe do 100 HzRAD-DI8-IFS
8 cyfrowych wyjść tranzystorowych (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS
4 analogowe wejścia prądowe (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
4 analogowe wejścia napięciowe (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS
4 analogowe wyjścia prądowo-napięciowe (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS
4 wejścia Pt 100 (-50...+250°C)RAD-PT100-4-IFS
AkcesoriaTypNr art.
Kabel USB do diagnostyki i konfiguracji modułów czołowych RadiolineRAD-CABLE-USB2903447
AkcesoriaTypNr art.
Kabel USB do diagnostyki i konfiguracji modułów czołowych RadiolineRAD-CABLE-USB

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410