Powrót do przegladu

Wireless-MUX

Wireless-MUX instaluje się wyjątkowo szybko: wystarczy podłączyć, włączyć i linia radiowa już działa. System transmituje dwukierunkowo 16 sygnałów cyfrowych i 2 sygnały analogowe. W ten sposób można zastąpić 40-żyłowy kabel sygnałowy.

Zalety

  • Łatwe uruchomienie – bez potrzeby konfigurowania i ustawiania
  • Duża liczba kanałów w kompaktowej obudowie
  • Szybkie nawiązywanie połączenia i przesyłanie sygnałów
  • Przy dobrej widoczności zasięg do 200 m przy użyciu anten dookólnych i do 400 m przy użyciu anten kierunkowych
  • Najnowsza technologia Bluetooth 4.0 – niewielkie zużycie energii

Wireless-MUX, bezprzewodowy kabel sygnałowy

Rozwiązanie Plug & Produce Wireless-MUX  

Bezprzewodowy multiplekser: wystarczy rozpakować, podłączyć i włączyć

Poprzez istniejące kanały wejściowe i wyjściowe możliwe jest łatwe i szybkie podłączenie do sterownika.

Produkt gotowy do użytku: wystarczy rozpakować, podłączyć i włączyć

Potrzebujesz więcej sygnałów?

Modułowy system transmisji  

Nawet 4096 punktów I/O z użyciem modułowego systemu transmisji

Za pomocą karty pamięci SD MODULAR MUX można utworzyć modułowy system transmisji dla maks. 4096 punktów I/O: z dwoma sterownikami ILC 170 ETH oraz modułami radiowymi FL EPA 2. Na życzenie również z SafetyBridge Technology.

Tutaj przejdziesz do multiplekserów bezprzewodowych do bezprzewodowej transmisji danych I/O.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania