Powrót do przegladu

Maksymalna swoboda w środowisku sieciowym – dzięki WirelessHART-Gateway

Bramka WirelessHART-Gateway Phoenix Contact jest rozwiązaniem, które umożliwia integrację trudnodostępnych czujników w sieci bez dużych nakładów.

Innowacyjna technologia zapewniająca elastyczność i łatwą obsługę

Bramka WirelessHART  

Bramka WirelessHART firmy Phoenix Contact

Zgodnie ze standardem HART nasza bramka WirelessHART składa się z punktu dostępowego, managera sieci oraz bramki.

Punkt dostępowy nawiązuje połączenie radiowe z różnymi modułami magistrali. Manager sieci to oprogramowanie, które steruje siecią w topologii siatkowej (mesh network), optymalizuje przepływ danych oraz zapewnia bezpieczeństwo i uwierzytelnianie urządzeń obiektowych.

Bramka jest interfejsem pomiędzy siecią instalacji lub systemem nadrzędnym a siecią WirelessHART. Obejmuje ona zarówno fizyczny port Ethernet, jak i protokół Modbus-TCP.    

Przyłączenie bramki technologią WLAN lub Ethernet

Bramka ze zintegrowanym bezprzewodowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym 802.11b/g  

Wydajna bezprzewodowa komunikacja poprzez WLAN

Bramka WirelessHART-Gateway jest wyposażona w zintegrowane bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze 802.11b/g. W ten sposób za pomocą portu Ethernet lub bezprzewodowego klienta urządzenia nadawczo-odbiorczego można połączyć do 250 oddalonych, bezprzewodowych urządzeń WirelessHART. Dzięki temu stosowanie drogich kabli do połączeń w sieci Ethernet staje się zbędne. 

Urządzenie przekształca dane HART na Modbus TCP. Oznacza to możliwość integracji urządzeń we wszystkich typowych systemach zarządzania urządzeniami.

Dzięki zintegrowanemu serwerowi WWW, konfiguracja i diagnoza odbywa się w wygodny sposób za pomocą zwykłej przeglądarki. Dalsze możliwości diagnozy oferują przekaźniki RF-Link oraz punkty kontrolne RSSI, gdzie można wykonać kontrolę statusu połączenia bezprzewodowego oraz siły sygnału.

Bezpieczeństwo komunikacji WirelessHART zapewnia 128 bitowe kodowanie AES (Advanced Encryption Standard). Dane WLAN są kodowane metodą WEP, WPA lub WPA2/802.11i.

Łatwa instalacja dzięki tabeli HART na TCP Modbus

Logo HART na Modbus-TCP  

Mniej konfiguracji dzięki tabeli HART na TCP Modbus

Zaletami bramki WirelessHART są łatwa instalacja i uruchomienie. Zapewnia to przetwarzanie danych HART na rejestr TCP Modbus. Zaraz po podłączeniu urządzenia następuje przyporządkowanie adresu IP Modbus i wdrożenie standardowej procedury adresowania.

Oznacza to mniej konfiguracji.    

Niezawodne i redundantne funkcje oraz małe koszty budowy sieci

Niezawodne i redundantne funkcje  

Niezawodne i redundantne funkcje

Bramka WirelessHART oferuje również zintegrowanego klienta sieci WLAN, co pozwala wyeliminować okablowanie sieci Ethernet do pomieszczenia sterowni. Poza tym bramkę instaluje się bez dużych nakładów, bezpośrednio obok urządzeń obiektowych.

WirelessHART umożliwia równoległe używanie interfejsów WLAN oraz LAN, ponieważ oba interfejsy są konfigurowane z jednoznacznymi adresami IP.

Korzyść dla użytkownika: interfejs WLAN można wykorzystać jako połączenie rezerwowe portu sieciowego LAN, zapewniając w ten sposób redundantną komunikację.

Mobilny dostęp do bramek WirelessHART i modułów magistrali

Mobilny dostęp  

Mobilny dostęp za pomocą urządzeń obsługujących bezprzewodową sieć WLAN

Konfiguruj soją bramkę WirelessHART również w trybie Ad-hoc. Tryb ten umożliwia bezpośredni dostęp do bramki innych urządzeń obsługujących sieć bezprzewodową, bez konieczności korzystania z punktu dostępowego WLAN.

W ten sposób użytkownik łączy się przez laptop lub PDA z bramką w celu programowania lub diagnozowania.


Powrót do przegladu
Dalsze informacje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij