Powrót do przegladu

Łatwa integracja – za pomocą adaptera WirelessHART

Połącz oddalone urządzenia obiektowe ze swoją siecią

Adapter WirelessHART  

Łatwa integracja urządzeń obiektowych – dzięki adapterowi WirelessHART

Adapter WirelessHART jest sprytną alternatywą do programowania HART w sieci kablowej. Podczas kiedy wcześniej urządzenia HART trzeba było przyłączać do sieci bezpośrednio kablem, teraz można to zrobić bezprzewodowo i bez specjalnego wysiłku. Wystarczy oddalone urządzenie połączyć z adapterem WirelessHART i od razu staje się ono częścią danej sieci.

Adapter podłącza się albo bezpośrednio do oddalonego urządzenia polowego lub w dowolnym dostępnym miejscu pętli analogowej.

Układ zasilania adaptera WirelessHART jest elastyczny i może być dopasowany do wymogów użytkownika.

Adapter zasilany z pętli prądowej (loop powered)

Adapter WirelessHART  

Łatwe zasilanie przez pętlę prądową

Zredukuj swoje nakłady inwestycyjne! Po podłączeniu adaptera WirelessHART z istniejącym oddalonym urządzeniem obiektowym do pracy wystarczy 4 do 20 mA zasilania pętli prądowej.

Adapter z oddzielnym zasilaniem

Adapter z zasilaniem  

Adapter z napięciem zasilania 24 V DC

Jeżeli zasilanie z pętli prądowej nie wystarczy do pracy adaptera WirelessHART, użyj alternatywnie oddzielnego zasilacza DC. Oznacza to, że adapter pracuje niezawodnie, a sygnał 4 do 20 mA pozostaje niezakłócony.

Wiele urządzeń na każdy adapter – dzięki trybowi Multidrop

Adapter Multidrop  

Wiele urządzeń HART podłączonych do jednego adaptera

Nasze adaptery WirelessHART można stosować również w trybie Multidrop. Oznacza to, że do jednego adaptera podłącza się do czterech urządzeń HART, w których sygnał prądowy 4 do 20 mA jest niedostępny. Jednocześnie adapter zasilany będzie z oddzielnego napięcia DC. Z kolei podłączone urządzenia będą zasilane z adaptera.    

Integracja urządzeń 4 do 20 mA nieobsługujących sieci HART

Integracja urządzeń 4 do 20 mA  

Integracja urządzeń 4 do 20 mA w sieci radiowej

Za pomocą adaptera WirelessHART można również zintegrować w sieci WirelessHART urządzenia standardu 4 do 20 mA, które nie obsługują sieci HART.

W tym celu adapter WirelessHART musi pracować z oddzielnym zasilaniem DC. Podłączone urządzenia będą zasilane poprzez pętlę prądową adaptera. Ostatecznie pętla prądowa będzie mierzona i przesyłana jako wartość procesowa.

Elastyczność w programowaniu

Programowanie HART  

Elastyczność w programowaniu – dzięki programatorowi HART

Programowanie adaptera WirelessHART odbywa się w prosty sposób, za pomocą programatora HART. Łączy się je z pętlą modemu HART adaptera.

Podłączone urządzenia HART mogą być bezpośrednio programowane, bez nowego podłączenia programatora.


Powrót do przegladu
Dalsze informacje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij