Wired HART

Dostęp do cyfrowych danych procesowych za pomocą Wired HART

Dostęp do cyfrowych danych procesowych

Zwiększ możliwości dostępu do swoich danych procesowych HART dzięki naszym innowacyjnym produktom i zachowaj ciągły dostęp.

Powrót do HART

Kategoria

Szukaj w Wired HART

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W ciągu minionych 25 lat urządzenia HART do pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury i poziomu instalowano w niezliczonych zastosowaniach na całym świecie. W wielu przypadkach na bieżąco utrzymywany jest tylko sygnał 4 do 20 mA, natomiast dane HART są dostępne tylko podczas uruchamiania lub diagnostyki błędów.

Komponenty HART firmy Phoenix Contact umożliwiają niedrogi stały dostęp do wszystkich danych HART i optymalizują serwisowanie oraz czas pracy systemu.

Zalety

  • Łatwa budowa solidnej cyfrowej sieci komunikacyjnej z wykorzystaniem istniejącego oprzewodowania 4 do 20 mA
  • Bezzakłóceniowa dwukierunkowa wymiana danych za pomocą wzmacniaczy separacyjnych zgodnych z protokołem HART — odseparowanych galwanicznie, również do obwodów iskrobezpiecznych
  • Separacja pętli od 4 do 20 mA zapewnia bezpieczną i bezbłędną jakość sygnałów
  • Ciągłe monitorowanie danych HART umożliwia wczesne wykrywanie nieprawidłowości systemu, co zwiększa jego dostępność
  • Ulepszone rejestrowanie danych w celu spełnienia przepisów i wytycznych

Separatory sygnałów HART

Separatory sygnałów analogowych do HART  

Separatory HART do sygnałów analogowych

Separatory sygnałów Phoenix Contact umożliwiają dostęp do cyfrowego sygnału HART. Urządzenia można instalować zarówno w pomieszczeniach normalnych, jak i strefach ATEX. Separacja sygnałów oraz konieczne udostępnienie pętli zasilania urządzenia obiektowego umożliwiają większe bezpieczeństwo i dostępność instalacji.

Nasza oferta produktów zapewnia szereg korzyści i jest stale rozwijana w reakcji na potrzeby użytkowników.

Ochrona przed przepięciami do komponentów HART

Ochrona przed przepięciami do HART  

Ochrona przed przepięciami do HART

Ochrona pętli 4 do 20 mA oraz cyfrowego sygnału HART to podstawowy warunek w wielu aplikacjach o dużych odległościach między sterownikiem a urządzeniem. Wtykowe urządzenia chroniące przed przepięciami firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną ochronę i stałą moc sygnału.

Wtykowe i kodowane rozwiązanie zapewnia ciągłe połączenie także podczas podłączania.

Multipleksery HART

Multiplekser HART szeregowy i Ethernet  

Multiplekser HART do portów szeregowych i Ethernet

W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet.

W aplikacjach, w których czas nie jest czynnikiem krytycznym, można stosować tradycyjne multipleksery RS-485. Każdy multiplekser umożliwia podłączenie do 32 urządzeń. Wymiana danych odbywa się szeregowo, bowiem komunikacja jest realizowana tylko przez jednego mastera HART.

Multiplekser HART Ethernet oferuje dostęp przez PROFINET, Modbus TCP/IP oraz HART-IP do 40 urządzeń, każde z własnym połączeniem mastera HART do aplikacji krytycznych pod względem czasu.

W przypadku zastosowania sieci Modbus TCP/IP możliwe jest ponadto udostępnienie czterech wejść cyfrowych oraz czterech wyjść cyfrowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij