Pomiar danych meteorologicznych

Pomiar danych meteorologicznych

Najlepsze informacje

Stacja umożliwia całodobowy pomiar ważnych danych pogodowych, jakich jak nasłonecznienie, prędkość wiatru i temperatura.

Powrót do Monitorowanie

Kategoria

Szukaj w Pomiar danych meteorologicznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Stacja meteorologiczna Phoenix Contact mierzy dane meteorologiczne, np. prędkość i kierunek wiatru, temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz ilość opadów. Wszystkie komponenty elektryczne stacji są zabezpieczone przed przepięciami.

Zalety

  • Obsługa popularnych czujników pogodowych dzięki standardowym wejściom i wyjściom
  • Dzięki zastosowanej grzałce czujników nadaje się do użytku w ekstremalnych temperaturach
  • Udostępnienie danych czujników poprzez Modbus wg SunSpec®, OPC UA lub PROFINET.
  • Łatwe uruchomienie dzięki konfiguracji czujników poprzez interfejs WWW

Prosty pomiar danych meteorologicznych

Stacja meteorologiczna w instalacji fotowoltaicznej  

Łatwa konfiguracja czujników poprzez interfejs WWW

U nas otrzymasz gotowe do użycia i sprawdzone rozwiązanie do pomiaru danych meteorologicznych.

Stacja meteorologiczna umożliwia łączenie poprzez standardowe złącza wielu czujników. Poszczególne czujniki konfiguruje się poprzez interfejs WWW. Dlatego do uruchomienia stacji meteorologicznej nie są potrzebne umiejętności programowania.

W razie braku połączenia z systemem SCADA dane mogą być przechowywane lokalnie w sterowniku przez okres tygodnia.

Efektywne zarządzanie farmą

Pomiar danych meteorologicznych w instalacjach polowych  

Pomiar danych meteorologicznych w instalacjach polowych

Użytkownicy instalacji fotowoltaicznej chcą być na bieżąco informowani na temat efektywności i niezawodności swojej instalacji. Możliwą miarą tych właściwości jest współczynnik performance ratio, określający stosunek faktycznego uzysku instalacji do uzysku teoretycznego.

Stacje meteorologiczne umożliwiają całodobowy pomiar ważnych danych, jakich jak nasłonecznienie, prędkość wiatru i temperatura. Dane te są przesyłane poprzez odpowiednie interfejsy do centralnego systemu SCADA do monitorowania i sterowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Stacja meteorologiczna do naziemnych instalacji fotowoltaicznych

Dane meteorologiczne są przesyłane do centralnego systemu SCADA.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij