WLAN-Access-Point do stref zagrożonych wybuchem

WLAN-Access-Point do stref zagrożonych wybuchem

Bezprzewodowa komunikacja w strefie Ex

Wytrzymałe urządzenie WLAN-Access-Point znajduje zastosowanie w aplikacjach wymagających bezpiecznej bezprzewodowej transmisji danych z obszaru zagrożonego wybuchem (obszaru Ex).

Powrót do Industrial WLAN

Kategoria

Szukaj w WLAN-Access-Point do stref zagrożonych wybuchem

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Również w obszarach zagrożonych wybuchem wykorzystać atuty zaawansowanej komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem przemysłowych produktów WLAN firmy Phoenix Contact, przeznaczonych do użytku w strefie 2.

Zalety

  • Najwyższe bezpieczeństwo w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 2
  • Przeznaczone do użytku w strefie Łatwa i niezawodna budowa przemysłowych sieci WLAN – za pomocą intuicyjnych koncepcji projektowania i konfiguracji
  • Szczególnie bezpieczne poprzez stosowanie aktualnych norm bezpieczeństwa i kodowania
  • Elastyczność zastosowania w przestrzeni dzięki zasięgowi do kilkuset metrów
  • Do użytku na zewnątrz budynków dzięki obudowie z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym z wbudowanymi antenami
  • Prosta instalacja dzięki wbudowanemu zasilaczowi do instalacji 100 V AC ... 240 V AC

Rozwiązania WLAN do obszarów zagrożonych wybuchem

Tablet przed rafinerią  

Bezprzewodowy Ethernet również w obszarach zagrożonych wybuchem

Aby móc bezpiecznie korzystać z bezprzewodowej infrastruktury Ethernet również w obszarach zagrożonych wybuchem, konieczne są szczególne środki bezpieczeństwa. Phoenix Contact oferuje urządzenia WLAN Access Point przeznaczone do użytku w strefie 2. Korzystaj z atutów niedrogiej i szybkiej komunikacji:

  • szybka i niezawodna wymiana danych między obiektem a sterownią,
  • wydajna komunikacja w wielkich halach lub na terenach niezabudowanych,
  • zwiększona produktywność dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących konserwacji i zasobów sieciowych z dowolnego miejsca,
  • wielostronna infrastruktura komunikacyjna, z możliwością równoległego wykorzystywania transmisji danych, obrazu i głosu.

Bezpieczne przesyłanie danych na duże odległości

Antena WLAN  

Przemysłowe sieci WLAN na dużych dystansach

W rozległych obiektach przemysłowych dane muszą być często przesyłane w stabilny i bezpieczny sposób na odległość kilkuset metrów. Można do tego zastosować kombinacje naszych urządzeń WLAN Access Point do obszarów zagrożonych wybuchem z obszernym zbiorem anten przemysłowych i osprzętu firmy Phoenix Contact.

Wysokie standardy bezpieczeństwa chronią niezawodnie wszystkie bezprzewodowe sieci Ethernet przed dostępem osób niepowołanych.

Możliwości zastosowań są różnorodne:

  • przyłączanie części systemu i tabletów diagnostycznych w odległych miejscach przez Ethernet,
  • zapewnienie dostępu do sieci Ethernet w budynkach trudno dostępnych lub prowizorycznych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa działania sieci przewodowych poprzez zastosowanie redundantnych linii radiowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij