Wizualizacja

Oprogramowanie do obsługi i nadzoru

Oprogramowanie do obsługi i nadzoru

Twój interfejs człowiek-maszyna: oprogramowanie wizualizacyjne do każdego obszaru zastosowania.

Powrót do Oprogramowanie

Kategoria

Szukaj w Wizualizacja

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Czy to w centralnej sterowni, w hali produkcyjnej czy bezpośrednio w maszynie — skuteczna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji. Korzystaj z naszej szerokiej oferty produktów do obsługi i nadzoru.

Zalety

  • Zawsze dopasowane oprogramowanie w wersjach o różnej cenie i funkcjonalności
  • Do każdego zastosowania: od prostego interfejsu obsługi po rozwiązanie SCADA
  • Wszechstronne możliwości zastosowania: to samo oprogramowanie do różnych urządzeń, od paneli sterowniczych HMI po komputery przemysłowe
  • Intuicyjna obsługa dzięki przejrzystemu interfejsowi graficznemu

Visu+ — elastyczna i skalowalna wizualizacja SCADA

Opakowanie oprogramowania Visu+  

Visu+: do wizualizacji SCADA

Oprogramowanie wizualizacyjne z funkcjami SCADA nadaje się do każdego zastosowania — od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy. Poza funkcjami standardowymi, jak zarządzanie trendami i alarmami, Visu+ oferuje liczne funkcje do rozsyłania alarmów oraz rejestrowania danych w połączeniu z zewnętrznymi bazami danych. Zakres funkcji uzupełnia zaawansowane raportowanie oraz funkcje dziennika audytu wg FDA 21 CRF, part 11.

Visu+ działa zarówno na komputerach z systemem Windows, jak i platformach embedded (Windows CE). Panele dotykowe firmy Phoenix Contact są wyposażone w komponent runtime do urządzeń wbudowanych. Dzięki interfejsowi OPC Classic oraz licznym sterownikom bezpośrednim Visu+ można podłączyć do sterowników firmy Phoenix Contact i innych popularnych marek.

 

Do zastosowań mobilnych jest dostępna aplikacja natywna Visu+ mobile do systemów operacyjnych iOS oraz Android. Dzięki obsłudze wielodotykowej umożliwia komfortowe użytkowanie na urządzeniach przenośnych.

Visu+ Express — oprogramowanie wizualizacyjne dla początkujących

Opakowanie oprogramowania Visu+ Express  

Bezpłatne oprogramowanie wizualizacyjne Visu+ Express

Dobre oprogramowanie wizualizacyjne to podstawa skutecznej automatyzacji, zarówno w hali produkcyjnej, jak i bezpośrednio w maszynie. Darmowe oprogramowanie Visu+ Express to doskonałe rozwiązanie dla początkujących użytkowników wizualizacji typowych zadań związanych z obsługą i nadzorem.

Dzięki ścisłej współpracy z panelami dotykowymi Phoenix Contact oprogramowanie nadaje się optymalnie do aplikacji HMI. Visu+ Express zawiera wszystkie funkcje niezbędne w typowym środowisku HMI. Należą do nich np. liczne możliwości graficzne, zintegrowane zarządzanie zdarzeniami i alarmami, dziennik danych, wykresy trendów czy zarządzanie recepturami.

 

Interfejs OPC Classic firmy Phoenix Contact i wybrane sterowniki bezpośrednie do popularnych sterowników umożliwiają wymianę danych procesowych. Visu+ Express to wizualizacja skalowalna i kompatybilna w przód z oprogramowaniem Visu+.

Webvisit — prosta wizualizacja webowa

Opakowanie oprogramowania Webvisit  

Wizualizacja webowa: Webvisit

Webvisit to doskonałe rozwiązanie do realizacji zadań wizualizacji webowej. Oprogramowanie jest elastyczne, niedrogie i łatwe w obsłudze. Dzięki HTML5 do wyświetlania aplikacji wizualizacyjnej wystarczy zwyczajna przeglądarka. Zatem do obsługi i nadzorowania urządzenia nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania.

Projekt zapisuje się bezpośrednio w sterowniku. Od wydajności sterownika zależy również limit ilości danych przetwarzanych przez Webvisit. Webvisit nadaje się doskonale do małych i średnich aplikacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410