Smart Camera Box do wideomonitoringu

Smart Camera Box

Urządzenie All-in-One

Wideomonitoring dla przemysłu i firm.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Smart Camera Box do wideomonitoringu

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Smart Camera Box w bezpieczny sposób łączy kamery monitoringu IP z serwerem wideo. W jednym kompaktowym urządzeniu połączone są funkcje tradycyjnych skrzynek przyłączeniowych wyposażonych w standardowe urządzenia na szynę DIN. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas planowania i instalacji. Zintegrowany adapter montażowy do montażu na ścianie i na maszcie znacznie ułatwia i przyspiesza instalację. Liczne funkcje zarządzania i monitorowania zapewniają niezawodną pracę systemu telewizji dozorowej.

Korzyści

  • Zintegrowane kompleksowe rozwiązanie do wideomonitoringu przemysłowego
  • Oszczędność kosztów dzięki kompaktowemu rozwiązaniu, które udostępnia wszystkie funkcje w jednym urządzeniu
  • Duża oszczędność czasu dzięki zastosowaniu adapterów do montażu na ścianie i na maszcie oraz maksymalnemu zredukowaniu oprzewodowania
  • Zaawansowane zarządzanie PoE zapewniające niezawodną pracę kamer IP
  • Wykrywanie prób sabotażu za pomocą komunikatu alarmowego przez protokół SNMP

Smart Camera Box: mała – kompaktowa – kompaktowa - efektywna

Innowacyjna Smart Camera Box łączy wiele cech w jednym urządzeniu:

Wideomonitoring dla bezpieczeństwa i ochrony  

Smart Camera Box w widoku 3D

1Uniwersalny adapter montażowy ułatwia montaż dzięki prostemu mechanizmowi zatrzaskowemu.
2Solidna obudowa z membraną klimatyczną spełnia wszystkie wymagania dla zastosowań zewnętrznych.
3Przepusty kablowe umożliwiają wodoszczelne i pyłoszczelne podłączenie kabli konfekcjonowanych.
4Mocny zasilacz umożliwia niezawodne i stałe zasilanie kamer o dużym poborze mocy również w ekstremalnych warunkach otoczenia.
5Switch Power over Ethernet obsługuje maks. cztery kamery i posiada funkcje zarządzania i diagnostyki.
6Wymienny ogranicznik ochrony przed przepięciami zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu. W razie zdarzenia wysyłany jest alarm przez sieć Ethernet.
7Zintegrowana kaseta światłowodowa pozwala na łatwe i bezpieczne podłączenie światłowodów.
8W przypadku próby sabotażu zintegrowany system monitorowania drzwi wysyła alarm przez sieć Ethernet.

Wersje produktu

Dostępne wersje Smart Camera Box:

Smart Camera Box: porty 2 x światłowodowy i 4 x PoESmart Camera Box: porty 2 x światłowodowy i 2 x PoESmart Camera Box: porty 2 x miedziany Ethernet i 4 x PoESmart Camera Box: porty 2 x miedziany Ethernet i 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Porty Uplink2 x światłowodowy 2 x światłowodowy2 x miedziany Ethernet2 x miedziany Ethernet
Przyłącza kamery4 x PoE 2 xPoE4 x PoE2 x PoE
Nr art.1102626110854311085421108544
Smart Camera Box: porty 2 x światłowodowy i 4 x PoESmart Camera Box: porty 2 x światłowodowy i 2 x PoESmart Camera Box: porty 2 x miedziany Ethernet i 4 x PoESmart Camera Box: porty 2 x miedziany Ethernet i 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Porty Uplink2 x światłowodowy 2 x światłowodowy2 x miedziany Ethernet2 x miedziany Ethernet
Przyłącza kamery4 x PoE 2 xPoE4 x PoE2 x PoE
Nr art.

Modułowe rozwiązanie z indywidualnymi komponentami

Oprócz Smart Camera Box firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów przemysłowych w dziedzinie połączeń i komunikacji, przy użyciu których można stworzyć rozwiązanie pomiędzy kamerą a serwerem wideo dostosowane do potrzeb aplikacji. Znajdziesz u nas zatem wszystkie komponenty infrastruktury do niezawodnego wideomonitoringu, aby dopasować elastycznie swój system monitorowania.

Modułowe komponenty do wideomonitoringu  

Modułowe rozwiązanie do wideomonitoringu z indywidualnymi komponentami do skrzynki przyłączeniowej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Smart Camera Box

Urządzenie „all-in-one” do wideomonitoringu.