Kable i złącza wtykowe zaworów

Kable i złącza wtykowe zaworów

Niezawodne w trudnej codziennej praktyce

Aby niezawodnie połączyć zawory na obiektach skorzystaj z naszego obszernego asortymentu złączy wtykowych zaworów.

Powrót do Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Kategoria

Szukaj w Kable i złącza wtykowe zaworów

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złącza wtykowe zaworów narażone są na silne wpływy temperatury i wpływy mechaniczne lub kontakt z olejami i smarami. Nasz obszerny program produktów najlepiej nadaje się do takich trudnych warunków użytkowania.

Korzyści

  • Elastyczne projektowanie okablowania dzięki szerokiej palecie produktów
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Komfortowe połączenie dzięki uszczelce zintegrowanej w korpusie obudowy
  • Lepsza efektywność dzięki zastosowaniu innowacyjnych złączy wtykowych zaworów

Program produktów — przewody i złącza wtykowe do zaworów

Typy złączy wtykowych do zaworów  

Różne typy złączy wtykowych do zaworów

Złącza wtykowe i przewody do zaworów są dostępne w pięciu różnych wersjach (A, B, BI, C, CI) oraz w wersji do wyłączników ciśnieniowych (AD). Zakres zastosowania sięga od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC. Łatwe wykrywanie błędów umożliwiają złącza wtykowe do zaworów z dobrze widoczną diodą LED.

Przegląd właściwości:

  • Dobra widoczność diody LED we wszystkich pozycjach zabudowy
  • Materiały i gatunki przewodów z dopuszczeniem UL
  • Dostępne przewody w izolacji PUR (standardowe) i PCW
  • Zakres temperatur od -25 °C do +85 °C
  • Przeznaczone do różnych zastosowań

 

Kable i złącza wtykowe zaworów do zastosowań zewnętrznych

Wywrotka kolebkowa  

Typowe zastosowanie zewnętrzne

Złącza wtykowe zaworów o wysokim stopniu ochrony stosowane są w pojazdach użytkowych, maszynach budowlanych, maszynach rolniczych i leśnych. Są one odporne na różne substancje, np. ozon, sole, benzynę lub oleje.

Nasz program:

  • Złącza wtykowe zaworów do zastosowań zewnętrznych typu A i AD o stopniu ochrony IP66/IP68
  • Złącza wtykowe Deutsch o wysokiej szczelności o stopniu ochrony IP69K
  • Złącza wtykowe Superseal, wodoszczelne i o wysokiej odporności na agresywne warunki otoczenia

Złącza wtykowe zaworów z funkcją redukcji energii

Złącza wtykowe zaworów z funkcją redukcji energii  

Zużycie energii niższe o 50%

Wtyki zaworowe z funkcją redukcji energii charakteryzują się poborem prądu zredukowanym o 50% względem wariantów konwencjonalnych. Po wysterowaniu zaworu funkcja redukcji energii obniża prąd trzymania o 50%. Umożliwia to stosowanie niżej zwymiarowanych zasilaczy. 

Funkcjonalność i kompatybilność wtyku zaworowego odpowiada uznanym standardom. Integracja istniejących instalacji jest łatwa do realizacji.

Nasz program:

  • Kable konfekcjonowane ze złączami wtykowymi zaworów z funkcją redukcji energii typu A, B, BI, C i CI do pracy pod napięciem 24 V

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych