VARAN

Hybrydowe: dwa w jednym

Hybrydowe: dwa w jednym

Przesyłaj sygnały i zasilanie jednym przewodem.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w VARAN

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Z pomocą Phoenix Contact można realizować instalacje automatyzacji w technologii VARAN. Do tego celu oferujemy pasywne komponenty VARAN: złącza wtykowe o wysokim stopniu ochrony oraz kable w różnych wykonaniach i długościach.

Zalety dla klienta

  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji
  • Łatwy montaż: podłączanie bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi
  • Bezpieczne zastosowanie w surowych warunkach przemysłowych dzięki wysokiej klasie ochrony
  • Oszczędzające czas, dzięki innowacyjnym i szybkim technikom przyłączy
  • Wysoka elastyczność - dopasowanie produktów do wymogów klienta

Topologia VARAN

Topologia VARAN  

Topologia VARAN

Spełnij wszystkie wymagania nowoczesnej automatyzacji maszyn – za pomocą technologii VARAN.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) jest systemem szyny danych, opartym na standardowej technologii Ethernet. Ponieważ technologia VARAN jest otwarta dla każdego, system ten można dowolnie wykorzystywać i projektować swoje własne interfejsy.

System cechują następujące właściwości:

  • rygorystyczna transmisja danych w czasie rzeczywistym
  • automatyczne adresowanie
  • wysokie bezpieczeństwo bezawaryjnej pracy
  • Hot-Plug-In (wymienność podzespołów systemowych i modułów podczas pracy systemu)

Phoenix Contact oferuje następujące komponenty VARAN:

  • złącze wtykowe M12 do topologii drzewa, topologii liniowej oraz gwiazdy
  • kabel o prędkości transmisji do Gigabit-Ethernet

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij