Powrót do przegladu

Switche niezarządzalne 1800 i 1900

Dwa switche niezarządzalne w konstrukcji 19“

Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 wyróżniające się dużym zagęszczeniem portów umożliwiają podłączenie do 24 urządzeń sieciowych. Dzięki niskiej obudowie 19“ urządzenia te nadają się optymalnie do zastosowania w centrach obliczeniowych i sterowniach.

Łatwa diagnostyka na bazie diod LED

Diody diagnostyczne w switchu 19“  

Diody LED w switchu umożliwiają łatwą diagnostykę połączenia

Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 posiadają dla każdego z 24 portów dwie diody do diagnostyki aktywności portu. Poza aktualną prędkością transmisji sygnalizują również aktywny przepływ danych przez port. Dzięki temu widać od razu, czy doszło do przerwania połączenia, np. z powodu uszkodzenia przewodu.

Zasilanie dostosowane do miejsca montażu

Szafa sterownicza 19“  

Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 są zasilane prądem przemiennym, dzięki czemu nadają się do szaf 19"

Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 są zasilane prądem przemiennym za pomocą dołączonego kabla zasilania. Tym różnią się od switchy na szynę DIN. Dlatego nadają się idealnie do montażu w szafach serwerowych z kieszeniami 19“. Nie jest potrzebny dodatkowy zasilacz do zasilania 24/48 ​V DC​.

Przegląd FL SWITCH 1800 i 1900

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Prędkość transmisji10/100 Mb/s10/100/1000 Mb/s
Zasilanie100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Zakres temperatury0°C ... 60°C0°C ... 60°C
Stopień ochronyIP20IP20
Specyfika

kształt 19"

QoS

kształt 19"

QoS
DopuszczeniaCE, UL, KCCE, UL

Tutaj przejdziesz do listy switchy niezarządzalnych 1800 i 1900.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410