Powrót do przegladu

Switche niezarządzalne SFNT

Dwa switche niezarządzalne SFNT na szynie DIN

Seria SFNT oferuje specjalne rozszerzenia dla zastosowań o wysokich wymaganiach w stosunku do switchy niezarządzalnych, np. w przemyśle przetwórczym lub w sektorze morskim. Switche wyróżniają się szczególną wytrzymałością w trudnych warunkach otoczenia. ​Kolejną zaletą tych switchy są niezbędne dopuszczenia branżowe, wymagane przez wielu użytkowników do różnych zastosowań.

Optymalne do zastosowań w przemyśle przetwórczym

Rurociąg rafinerii  

Switche niezarządzalne SFNT nadają się do zastosowania urządzeniach technologicznych

Switche niezarządzalne serii SFNT nadają się optymalnie do zastosowań w przemyśle przetwórczym. ​Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -40°C do +75°C oraz dopuszczeniom branżowym ATEX, IECEx i UL​ ​Class​ 1 ​Div​ 2 nadają się idealnie do pracy w trudnych warunkach otoczenia w tej branży.

Lakier ochronny do szczególnie trudnych warunków

Seria switchy niezarządzalnych SFNT zawiera specjalne wersje zapewniające szczególną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, np. wysoka wilgotność powietrza, zapylenie i chemikalia. ​W wersjach tych o dodatkowym oznaczeniu ​„-C“ (oznaczającym ​Conformal​ Coating) elementy elektroniczne PCB są pokrywane po montażu specjalnym lakierem ochronnym. Minimalizuje się w ten sposób ryzyko uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez czynniki otoczenia.

Łatwa diagnostyka błędów

Dioda alarmu na switchu  

Switche niezarządzalne SFNT sygnalizują błędy za pomocą diody na urządzeniu

Diagnostyka błędów jest możliwa wyłącznie w switchach zarządzalnych. Jednak switche niezarządzalne serii SFNT obsługują podstawowe mechanizmy wykrywania błędów. Informacje o problemach z zasilaniem lub przerwaniu połączenia na poszczególnych portach są przesyłane za pomocą zestyku sygnalizacyjnego np. do sterownika. Konfiguracja monitorowanych portów odbywa się w prosty sposób za pomocą przełączników DIP.

Przegląd FL SWITCH SFNT

 FL SWITCH SFNT
Prędkość transmisji

10/100 Mb/s

Zasilanie

9 ... 32 V DC, redundancyjne

12 ... 48 V DC*, redundancyjne

Zakres temperatury

-40°C … +75°C

Stopień ochronyIP20
SpecyfikaQoS, zestyk sygnalizacyjny, lakier ochronny*
Dopuszczenia

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* W wybranych modelach

Tutaj przejdziesz do listy switchy niezarządzalnych SFNT.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410