Powrót do przegladu

Switche niezarządzalne SF i SFN

Switche niezarządzalne SF i SFN do zastosowań standardowych

Switche niezarządzalne serii SF i SFN nadają się do wszystkich zastosowań, w których potrzebne są funkcje standardowe, np. nadawanie priorytetu pakietom danych​. Switche wyróżniają się wysoką elastycznością pod względem kształtu, prędkości transmisji i rodzaju przyłączy. ​Wersje z pięcioma lub z 16 portami​, płaskie i wąskie, do wysokiej i niskiej przepustowości danych – switche SF i SFN gwarantują niezawodną komunikację w sieci​.

Odpowiedni kształt do każdego zastosowania

Switche niezarządzalne o niewielkiej głębokości i szerokości  

Switche niezarządzalne SF wyróżniają się minimalną głębokości, a wersje SFN minimalną szerokością.

Seria SF i SFN switchy niezarządzalnych zawiera modele o różnej konstrukcji do różnych zastosowań. Switche serii SF dzięki głębokości wynoszącej zaledwie 30 mm można montować w szafach sterowniczych o niewielkiej głębokości​. Natomiast wersje serii SFN nadają się do aplikacji wymagających niewielkiej szerokości. Zoptymalizowane wymiary obudowy wersji z 5, 8 lub 16 portami zapewniają kompaktowe rozwiązanie dla każdego wymagania.

Wysoka przepustowość danych

Do aplikacji stawiających wysokie wymagania pod względem przepustowości danych seria SFN zawiera również wersje gigabitowe. Pozwalają one na realizację komunikacji gigabitowej na maks. ośmiu portach. ​W przypadku transmisji danych na duże odległości switche gigabitowe SFN oferują możliwość podłączenia dwóch połączeń światłowodowych w trybie wielomodowym lub jednomodowym.

Zastosowanie w prostych sieciach PROFINET

Logo PROFINET  

Wersje PN switchy niezarządzalnych SFN nadają się do zastosowania w sieciach PROFINET

Do użytku w sieciach ​PROFINET​​ są dostępne specjalne wersje PN SFN. ​Oprócz nadawania priorytetu pakietom danych za pomocą funkcji Quality of Service, obsługiwanej przez wszystkie wersje SFN, w wersjach PN jest zintegrowana również funkcja filtra PTCP. Dzięki temu priorytetowe pakiety danych PROFINET są traktowane priorytetowo i zachowana jest transmisja w czasie rzeczywistym sieci PROFINET.

Mechaniczna blokada portów

Switche niezarządzalne z mechaniczną blokadą portów  

Mechaniczne blokady portów stanowią zabezpieczenie przed odłączeniem kabla od switcha przez osoby niepowołane lub w sposób przypadkowy

​Switche serii SFN oferują możliwość zablokowania poszczególnych portów. W tym celu ramki zabezpieczające FL PLUG GUARD wsuwa się w przewidziane specjalnie do tego celu uchwytu na portach switcha. Służą one do dodatkowego zablokowania kabli lub w razie potrzeby zamknięcia danego portu plastikową zaślepką.

Przegląd FL SWITCH SF i SFN

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Prędkość transmisji

10/100 Mb/s

10/100 Mb/s

10/100/1000 Mb/s (wersje GT SFN)

Zasilanie

24 V DC

24 V DC

Zakres temperatury

-10°C … 55°C

-10°C … 60°C

Stopień ochronyIP20IP20
Specyfikabrak

QoS

Filtry PTCP do PROFINET (tylko wersje PN)

Dopuszczenia

CE, UL

CE, UL

Tutaj przejdziesz do listy switchy niezarządzalnych SF i SFN.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij