Przełączniki niezarządzalne

Elastyczne i niezawodne

Elastyczne i niezawodne

Standardowe funkcje, zmienna liczba portów i różne kształty. To zalety naszych przełączników niezarządzalnych.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Przełączniki niezarządzalne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zaplanuj sieć dokładnie pod swoją aplikację. W ofercie firmy Phoenix Contact na pewno znajdziesz przełącznik odpowiedni do swoich potrzeb.

Zalety

  • Duża różnorodność mediów oraz przyłączy z maksymalnie 16 portami (w tym 3 porty światłowodowe)
  • W pełni przystosowane do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych — dzięki dużej odporności na zakłócenia, wytrzymałej metalowej obudowie i szerokiemu zakresowi temperatur
  • Bezpieczna praca: szybka diagnoza, dodatkowy styk sygnałowy oraz redundancyjne zasilanie
  • Bezpieczne oprzewodowanie dzięki mechanicznej blokadzie kabli lub blokowanym portom
  • Ustalanie priorytetu pakietów danych za pomocą funkcji Quality of Service

Ekonomiczne i wszechstronne

Przełączniki niezarządzane – niedrogie i wszechstronne  

Przełączniki niezarządzane — niedrogie i wszechstronne

Przełączniki SFNB

W klasie podstawowej oferujemy niedrogie przełączniki SFNB zawierające do 8 portów o prędkości transmisji 10/100 Mb/s. Niewielka metalowa obudowa i szeroki zakres temperatur od -10 do +60°C umożliwiają stosowanie w środowisku przemysłowym. Niezawodne przełączanie na duże odległości umożliwiają 3 porty światłowodowe do światłowodów jednomodowych i wielomodowych.

Przełączniki SF i SFN

Nasze przełączniki SF i SFN to optymalne rozwiązanie do obsługi standardowych funkcji. Dostępna jest wersja wąska lub płaska. Oba rodzaje przełączników oferują do 16 portów, redundancyjny zasilacz i prędkości transmisji 10/100 Mb/s. Opcjonalnie przewody można zabezpieczyć mechaniczną blokadą. Przełączniki SFN umożliwiają ustawianie priorytetu pakietów danych za pomocą funkcji Quality of Service. Do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET są dostępne również w wersji PROFINET z filtrem PTCP.

Wytrzymałe i wydajne

Przełączniki niezarządzane — wytrzymałe i wydajne  

Przełączniki niezarządzane — wytrzymałe i wydajne

Przełączniki SFNT

Chcesz bezpiecznie przełączać w surowych warunkach przemysłowych? Najlepszym rozwiązaniem będą przełączniki SFNT do zakresu temperatur od -40 do +75°C. Podstawowe informacje: do 16 portów, redundancyjny układ zasilania oraz maksymalnie 2 porty światłowodowe. Opcjonalnie przewody można zablokować mechanicznie.

Przełączniki Gigabit SFN

Przełączniki Gigabit SFN zostały stworzone specjalnie do wysokich wymagań pod względem przepustowości danych. Poprzez 5 lub 8 portów odbierają i przesyłają dane z prędkością gigabitową poprzez światłowody jedno- lub wielomodowe. Dodatkowo: redundancyjny układ zasilania i funkcja Quality of Service.    

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij