Zasilacze bezprzerwowe

Pełna moc

Pełna moc

Zasilanie urządzeń za pomocą zasilacza bezprzerwowego, także przy braku zasilania sieciowego.

Powrót do Zasilacze i moduły UPS

Kategoria

  • UPS do zastosowań AC
    UPS do zastosowań AC

    Bezprzerwowe zasilacze do zastosowań AC dostarczają prąd, nawet w przypadku przerwy w zasilaniu.

  • UPS do zastosowań DC
    UPS do zastosowań DC

    Bezprzerwowe zasilacze do zastosowań DC dostarczają prąd nawet w przypadku przerwy w zasilaniu. Możliwość wyboru pasującego rozwiązania UPS.

  • Moduły buforowe
    Moduły buforowe

    Moduły buforowe magazynują energię w kondensatorach i zapewniają podtrzymanie napięcia w razie przerw w zasilaniu trwających do kilku sekund.

  • Konfiguracja i komunikacja
    Wysoka elastyczność i komunikatywność

    Elastyczność i komunikatywność dzięki programowi UPS-CONF, kablom do transmisji danych i modułowi pamięci.

Szukaj w Zasilacze bezprzerwowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze bezprzerwowe zasilacze (UPS) dostarczają prąd nawet w przypadku przerwy w zasilaniu. Oferujemy rozwiązania UPS do zastosowań AC i DC i chronimy systemy przed awariami zasilania.

Ponadto oferujemy nasze zintegrowane rozwiązania z zasilaczem lub zasobnikiem energii oraz kompaktowym systemem UPS. Nasze oprogramowanie umożliwia konfigurację i monitorowanie systemu UPS. Za pomocą modułów buforowych można rozbudować system UPS, a także utrzymać napięcie przy krótkich przerwach w zasilaniu trwających do 30 sekund.

Zalety

  • Rozwiązania UPS do każdego zastosowania i odpowiadające każdemu zapotrzebowaniu: zastosowanie w przemyśle, automatyce budynków, inżynierii oraz zasilaczach AC i DC
  • Oszczędność miejsca: rozwiązanie typu Plug and Play integruje zasilacz lub zasobnik energii
  • Elastyczność dzięki modułowemu systemowi: prądy obciążenia do 40 A i czasy podtrzymania zasilania wynoszące nawet kilka godzin
  • Pełne wykorzystanie zawartości energetycznej: procesy i aplikacje są zasilane tak długo, jak jest to możliwe

UPS do zastosowań AC

AC-UPS  

AC-UPS

Bezpieczne zasilanie dzięki bezprzerwowym zasilaczom do zastosowań AC.

  • AC-UPS z technologią IQ
  • AC-UPS ze zintegrowanym zasilaczem
  • Zasobniki energii

UPS do zastosowań DC

DC-UPS  

DC-UPS

Możliwość niezawodnego zabezpieczenia urządzenia DC przed awarią zasilania.

  • DC-UPS z technologią IQ
  • DC-UPS ze zintegrowanym zasilaczem
  • DC-UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii
  • Zasobniki energii

Konfiguracja i komunikacja

QUINT DC-UPS z kablem do transmisji danych RS232 do FL COMSERVER  

Konfiguracja i komunikacja

Monitorowanie i konfiguracja systemu UPS za pomocą oprogramowania i kabli do transmisji danych firmy Phoenix Contact.

  • Program do konfiguracji i zarządzania UPS-CONF
  • Kabel do transmisji danych

Moduły buforowe

Moduł buforowy  

Moduł buforowy

Możliwość ochrony urządzenia bez konserwacji oraz podtrzymania zasilania w razie awarii sieci trwającej do 30 sekund.

  • w przypadku awarii trwających kilka sekund
  • w przypadku awarii trwających do 30 sekund

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij