System drukowania UV LED

System drukowania UV LED

Wysoka wydajność w środowisku przemysłowym

Drukarka nowej generacji BLUEMARK ID to kompleksowe rozwiązanie do nadruku przemysłowego.

Powrót do Systemy drukowania

Kategoria

Szukaj w System drukowania UV LED

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Drukarka BLUEMARK ID i BLUEMARK ID COLOR pozwala na niezwykle szybkie i proste wykonanie wysokiej jakości oznaczników. Intuicyjne oprogramowanie do obsługi zapewnia wsparcie podczas całego procesu drukowania, automatyzuje konserwację i pomaga uniknąć błędów w drukowaniu. Przyjazna dla środowiska technologia druku UV LED umożliwia uzyskanie wyraźnej i ostrej czcionki w wersji czarno-białej oraz kolorowej (BLUEMARK ID COLOR). Poza oznacznikami w formacie UniCard w drukarce BLUEMARK ID można stosować wszystkie materiały w formacie UniSheet z tworzywa sztucznego i aluminium.

Korzyści

  • Różnorodne możliwości zastosowania dzięki opcjonalnemu nadrukowi kolorowemu oraz ponad 1350 dostępnym oznacznikom
  • Intuicyjna obsługa dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do drukowania oznaczników
  • Elastyczne podawanie materiałów przez podajnik z przodu lub magazynki
  • Oszczędność czasu dzięki wysokiej szybkości druku

Łatwy sposób na przemysłowy nadruk kolorowy

Łatwy sposób na przemysłowy nadruk kolorowy  

Łatwy sposób na przemysłowy nadruk kolorowy

Poza drukiem monochromatycznym przy użyciu drukarki BLUEMARK ID COLOR możliwy jest również nadruk wielokolorowy CMYK. Dzięki innowacyjnej technologii druku wysokiej jakości indywidualne oznaczniki można stosować natychmiast po wykonaniu.

Intuicyjna obsługa

Intuicyjna obsługa  

Intuicyjna obsługa

Zintegrowane oprogramowanie obsługuje cały proces druku. Wysoki komfort obsługi zapewnia bezpośrednie wprowadzanie danych druku, filmy przedstawiające usuwanie błędów oraz intuicyjne menu.

Jedyny w swoim rodzaju wybór materiałów

Jedyny w swoim rodzaju wybór materiałów  

Jedyny w swoim rodzaju wybór materiałów

Drukarki BLUEMARK ID umożliwiają wykonywanie nadruku na ponad 1350 różnych produktach, przewyższając pod tym względem inne rozwiązania dostępne na rynku. Urządzenia te służą do wykonywania nadruku na oznacznikach z tworzywa sztucznego i aluminium.

Maksymalna prędkość

Maksymalna prędkość  

Maksymalna prędkość

Dzięki funkcji podawania wydajność drukarki wynosi 14 000 oznaczników na godzinę przy nadruku kolorowym i 21 000 oznaczników na godzinę przy nadruku monochromatycznym. Płyn do drukowania twardnieje natychmiast. Umożliwia to użycie oznaczników natychmiast po wykonaniu nadruku.

Zaawansowana technologia druku

BLUEMARK ID i BLUEMARK ID COLOR: drukarki wysokiej prędkości o dużym spektrum materiałów  

BLUEMARK ID i BLUEMARK ID COLOR: drukarki wysokiej prędkości o dużym spektrum materiałów

Specjalna metoda druku systemu UV LED jest zbliżona do druku atramentowego, lecz dzięki specjalnym cechom oferuje ważne zalety.

Specjalny płyn

Urządzenia BLUEMARK ID wykorzystują specjalny płyn z tworzywa sztucznego z wmieszanymi cząstkami pigmentowymi. Płyn twardnieje pod wpływem światła UV. Dzięki temu nadruk jest natychmiast odporny na ścieranie i zadrapania.

Technologia bezemisyjna

Drukowanie drukarką BLUEMARK ID i BLUEMARK ID COLOR nie powoduje emisji. W przeciwieństwie do druku atramentowego, gdzie po wykonaniu druku następuje odparowanie lotnych składników atramentu, technologia UV LED jest znacznie bardziej ekologiczna.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Największe atuty BLUEMARK ID COLOR

Poznaj BLUEMARK ID COLOR!

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij