UPS z technologią IQ

Inteligentne zarządzanie

Inteligentne zarządzanie

Inteligentna technologia IQ nadzoruje i optymalizuje akumulator zasilania awaryjnego UPS.

Powrót do Zasilacze UPS

Kategoria

  • Lista produktów — akcesoria
    Akcesoria

    Dla QUINT UPS dostępne są: bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne, różne kable do transmisji danych i zestawy montażowe do zasobników energii.

  • Lista produktów QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS to zasilacz bezprzerwowy do aplikacji DC, zapewniający maksymalną dyspozycyjność instalacji.

Szukaj w UPS z technologią IQ

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Inteligentny UPS gwarantuje maksymalną dyspozycyjność instalacji. Technologia IQ sama „myśli“, a kiedy to jest potrzebne przekazuje odpowiednie informacje.

Zalety dla klienta

  • Optymalne wykorzystanie czasu podtrzymania: znany stan naładowania oraz czas pozostały do rozładowania akumulatora
  • Ostrzeganie o awarii, UPS zna przewidywaną żywotność akumulatora
  • Aktualny stan – UPS mierzy aktualny stan naładowania akumulatora
  • Zoptymalizowane do danego zastosowania: różne typy akumulatorów, na przykład moduły CAP
  • Zoptymalizowana integracja w systemie – poprzez przyłączenie UPS do nadrzędnych układów sterujących

100% rozwiązanie do zastosowań DC

Wersja z dwoma oddzielnymi wyjściami mocy umożliwia jednoczesne korzystanie z napięcia 12 V DC / 5 A i 24 V DC / 10 A.  

Dwa kanały wyjściowe z napięciem 12 i 24 V DC w jednym urządzeniu

Jednostka przełącznika elektronicznego na 24 V DC o prądach wyjściowych od 5 do 40 A może być stosowana przy przerwach w zasilaniu trwających nawet kilka godzin.

Korzystaj z zalet:

  • Znaczna rezerwa mocy przy zasilaniu sieciowym i bateryjnym z POWER BOOST oraz technologią SFB(Selective Fuse Breaking).
  • Zapobiegawcza kontrola akumulatora – najlepszy możliwy moment do zmiany akumulatora zostanie zasygnalizowany. Zapobiega to kosztom awarii lub zbyt wczesnej wymianie.
  • Szybkie ładowanie akumulatora: ładuje akumulator dwa razy szybciej niż dotychczas dostarczając jednocześnie wystarczającą ilość energii do odbiornika.
  • Obszerna sygnalizacja i parametryzacja poprzez beznapięciowe styki przekaźnika, za sprawą portu danych do połączenia z interfejsem USB oraz parametryzacji za pomocą IFS Confstick.

Idealne rozwiązanie do zastosowań AC

QUINT UPS IQ: UPS Phoenix Contact do zastosowań AC  

UPS QUINT AC z zasobnikiem energii

Elektroniczna jednostka przełączająca 120 V AC/230 V AC o mocy 400 W/500 VA nadaje się do przerw w zasilaniu trwających wiele godzin.  Na wyjściu dostarcza ona niezakłóconą charakterystykę sinusoidalną i posiada zintegrowany zasilacz.

Poznaj ich zalety:

  • Prewencyjna kontrola baterii — sygnalizacja najlepszego możliwego momentu do zmiany. Zapobiega to kosztom awarii lub zbyt wczesnej wymianie.
  • Możliwość stosowania na całym świecie do napięć wejściowych od 102 do 264 V AC. W przypadku awarii zasilania na wyjście podane zostaje automatycznie napięcie 120 V AC/60 Hz lub 230 V AC/50 Hz. Wartość napięcia może zostać wybrana ręcznie.
  • Uproszczone uruchamianie: włączenie UPS możliwe bez sieci zasilającej.
  • Maksymalna wydajność energetyczna: tryb pracy offline ze skutecznością 99 procent przy naładowanych bateriach.
  • Rozbudowana sygnalizacja i parametryzacja przy użyciu wyjść przełączających, portu USB, Data Port oraz parametryzacji za pomocą IFS Confstick.

Akumulatory do modułowych rozwiązań UPS

Rozwiązania UPS z technologią IQ

Modułowy system do zasilaczy awaryjnych (UPS) zapewnia maksymalną dostępność urządzeń w każdym zastosowaniu przemysłowym.

To elastyczne rozwiązanie spełnia różne wymogi stawiane akumulatorom: obojętne czy chodzi o długie czasy podtrzymania, żywotność, ekstremalne temperatury otoczenia czy bezobsługowość.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij