USB

Sprawdzone złącze

Sprawdzone złącze

Podłączania w trakcie pracy – urządzenia i ich właściwości są rozpoznawane automatycznie.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w USB

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Na potrzeby konserwacji i serwisu Phoenix Contact oferuje obszerny zestaw podzespołów USB. Zaopatrzone w złącza wtykowe do urządzeń i konfekcjonowany kabel o stopniu ochrony IP20 oraz IP65/IP67 jak również standardowe złącza USB w różnych wykonaniach.

Zalety dla klienta

  • Wszystko z jednej ręki za pomocą jednego systemu – od okablowania urządzenia do instalacji w terenie
  • Wersje zajmujące niewiele miejsca, jak np. Mini-USB wielkości M12
  • Bezpieczeństwo w surowych środowiskach przemysłowych dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Kompatybilne z innymi producentami za sprawą normowanych systemów złączy wtykowych

Topologia USB

Obraz topologii USB  

Topologia USB

W wielu obszarach zastosowań przemysłowych nie można obejść się bez złączy USB. Sposób działania jest bardzo prosty: do centralnego urządzenia - np. przemysłowego komputera PC - podpina się pojedynczo poszczególne odbiorniki.

Za pomocą złączy wtykowych USB Phoenix Contact interfejsy te można zastosować bezpośrednio w maszynie i szafie sterowniczej. Wszystkie komponenty są ekranowane, aby zapobiec wpływom pól elektromagnetycznych. Obsługują one prędkość transmisji zgodną ze standardem USB 2.0 o wartości 480 MBit/s albo IEEE 1394 o wartości 400 MBit/s.

Czerp korzyści z zalet systemu:

  • Zastosowanie we wszystkich obszarach przemysłowych
  • Użycie topologii gwiazdy
  • Prędkość transmisji do 480 MBit/s

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij