UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

Wiodące w swojej klasie

Wiodące w swojej klasie

QUINT UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii są wyjątkowo skuteczne i nie zajmują dużo miejsca.

Powrót do Zasilacze UPS

Kategoria

  • Lista produktów QUINT UPS
    QUINT UPS a_0048423

    QUINT UPS z technologią IQ i zintegrowanym akumulatorem energii maksymalizuje dostępność, do prądów obciążenia do 10 A.

  • Lista produktów STEP UPS
    STEP UPS

    STEP UPS ze zintegrowanym modułem akumulatorowym osiąga długie czasy podtrzymania zasilania.

Szukaj w UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Absolutnie kompaktowe: szczególnie kompaktowym rozwiązaniem nadającym się idealnie do późniejszego montażu jest moduł UPS i zasobnik energii zintegrowane w jednej obudowie.

Zalety

  • Elastyczny montaż dzięki możliwości zatrzaśnięcia na szynie nośnej lub przykręcenia STEP UPS do płaskiej powierzchni
  • Długie czasy podtrzymania ze zintegrowanym zasobnikiem energii litowo-jonowym lub ołowiowym AGM
  • Sprytne połączenie: wykorzystaj wszystkie zalety inteligentnego QUINT UPS na minimalnej przestrzeni
  • Maksymalna żywotność: zintegrowany w QUINT UPS czujnik temperatury optymalizuje prądy ładowania

Oszczędność miejsca

 W razie potrzeby zasobnik energii można wymienić bez aktywacji alarmu  

Możliwość wymiany zasobników energii

Moduły UPS z zasobnikiem energii w tej samej obudowie to bardzo wąskie urządzenia, które można w łatwy sposób zamontować w istniejących aplikacjach.
Aby uzyskać kompletne i niezawodne rozwiązanie UPS, wystarczy tylko podłączyć zasilacz.

Gdy zasobniki energii osiągną kres swojej żywotności, można je oczywiście szybko i łatwo wymienić.

UNO UPS — kompaktowy i wąski

UNO UPS dostarcza 24 V i 60 W  

UNO UPS do temperatury otoczenia od -15°C do +50°C

W naszej ofercie znajdziesz UNO UPS o mocy wyjściowej 60 W, dostosowany do rodziny zasilaczy UNO POWER. Zasilacz UPS elastycznie dopasowuje się do napięć wejściowych od 23 do 30 V DC. To bardzo kompaktowa wersja UPS o wymiarach 110 x 90 x 90 mm.

Ponadto zintegrowany zasobnik energii w technologii ołowiowej AGM zapewnia długie czasy podtrzymania:

  • 0,5 A przez 45 minut
  • 2 A przez 8 minut
  • 2,5 A przez 5 minut

STEP UPS — płaski i wąski

STEP UPS firmy Phoenix Contact pasujący do zasilacza STEP POWER  

STEP POWER ze STEP UPS (z oprzewodowaniem)

Oferujemy UPS pasujący do zasilacza STEP POWER.

Zasilacz UPS dopasowuje się elastycznie do napięć wejściowych od 22,5 do 29,5 V DC.

Dzięki szerokości wynoszącej 108 mm w połączeniu z odpowiednim zasilaczem zajmuje na szynie nośnej zaledwie 198 mm.

Ponadto zintegrowany zasobnik energii w technologii litowo-jonowej zapewnia długie czasy podtrzymania:

  • 1 A przez 15 minut
  • 2 A przez 10 minut
  • 3 A przez 8 minut

Wersja 12 V pracuje na napięciach wejściowych od 10 V do 16,5 V DC. Przy prądzie wyjściowym 4 A zasilacz STEP UPS podtrzymuje zasilanie przez około 12 minut.

 

TRIO AC-UPS — niezawodny i kompaktowy

UPS AC na szynę nośną  

UPS AC na szynę nośną

Nowe zasilacze UPS z rodziny TRIO na szynę nośną zapewniają niezawodne zasilanie urządzeń AC. Podłączone komputery przemysłowe można wyłączyć poprzez zintegrowane złącze USB.

  • Płynna zmiana zasilania dzięki sinusoidzie: wytworzona w trybie zasilania bateryjnego sinusoida jest synchroniczna do sieci zasilającej
  • Kompaktowy kształt: moduł UPS i zasobnik energii zintegrowane w jednej obudowie
  • Długie czasy podtrzymania ze zintegrowanym zasobnikiem energii VRLA z możliwością rozbudowy o dalsze zasobniki energii
  • Złącze USB do połączenia z nadrzędnymi sterownikami, np. komputerami przemysłowymi
  • Możliwość uruchomienia z zasobnika energii również bez sieci wejściowej
  • Za pomocą oprogramowania UPS-CONF można optymalnie dostosować zasilanie UPS do indywidualnych warunków.

QUINT UPS — inteligentny i wąski

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

Maksymalna dyspozycyjność systemu dzięki technologii IQ

Moduł QUINT UPS zajmuje wyjątkowo mało miejsca, a dzięki zredukowanemu oprzewodowaniu można go w bardzo prosty sposób zamontować w późniejszym czasie w istniejących instalacjach. Wystarczy podłączyć zasilacz 24 V DC, a rozwiązanie UPS będzie kompletne, niezawodnie zabezpieczając Twoją aplikację przed przerwami w zasilaniu.

Sterowany procesorem zasobnik energii w technologii ołowiowej AGM komunikuje się z modułem UPS, który oblicza optymalne prądy ładowania w zależności od temperatury otoczenia, wydłużając w ten sposób znacznie żywotność zasobnika energii.

  • QUINT UPS 5A: 5 A przez 5 minut lub 0,5 A przez 1 godzinę
  • QUINT UPS 10A: 10 A przez 15 minut lub 0,5 A przez 3 godziny

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij