UPS do zastosowań DC

UPS do zastosowań DC

Zasilanie bezprzerwowe

Maksymalna dyspozycyjność systemu do zastosowań DC!

Powrót do Zasilacze bezprzerwowe

Kategoria

  • Lista produktów – akcesoria
    QUINT CHARGER: ładowarka na szynę DIN

    QUINT CHARGER: ładowarka na szynę DIN

  • Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem energii
    Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem energii

    Kompaktowe moduły UPS DC z wbudowanym zasobnikiem energii zapewniają wyjątkowo dużą oszczędność miejsca i możliwość montażu również w późniejszym czasie. Wybierz odpowiednie rozwiązanie UPS.

  • UPS DC z IQ Technology
    UPS DC z IQ Technology

    Inteligentny UPS DC z IQ Technology zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu. Monitorowanie i optymalizacja zasobnika energii przy pomocy QUINT DC-UPS.

  • UPS DC z wbudowanym zasilaczem
    UPS z wbudowanym zasilaczem

    UPS z wbudowanym zasilaczem o wyjątkowo wąskiej konstrukcji łączy w sobie zasilacz z elektroniczną jednostką przełączającą.

  • Zasobniki energii
    Zasobniki energii

    Różne technologie zasobników energii charakteryzują się długą żywotnością lub bezobsługowością.

Szukaj w UPS do zastosowań DC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze bezprzerwowe zasilacze do zastosowań DC są niezawodne i zapewniają zasilanie także w przypadku braku zasilania sieciowego. Możliwość wyboru DC-UPS — inteligentny UPS z technologią IQ lub kompaktowy, ze zintegrowanym zasobnikiem energii lub zintegrowanym zasilaczem.

Zalety

  • Inteligentny UPS technologią IQ
  • Oszczędność miejsca: moduł UPS i zasobnik energii (lub zasilacz) w jednej obudowie
  • Elastyczność dzięki modułowemu systemowi: zasobniki energii pasujące do każdego rozwiązania

DC-UPS z technologią IQ

DC-UPS z technologią IQ  

Inteligentny UPS technologią IQ

Możliwość monitorowania i optymalizacji zasobnika energii za pomocą bezprzerwowego zasilacza do zastosowań DC z technologią IQ. Brak przerw w pracy dzięki inteligentnemu zasilaczowi QUINT DC-UPS.

  • QUINT DC-UPS
  • Akcesoria

DC-UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

DC-UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii  

DC-UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

Możliwość zaoszczędzenia miejsca lub prostego wyposażenia istniejącego systemu dzięki zasilaczowi UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii do zastosowań DC.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

DC-UPS ze zintegrowanym zasilaczem

DC-UPS ze zintegrowanym zasilaczem  

DC-UPS ze zintegrowanym zasilaczem

UPS ze zintegrowanym zasilaczem do zastosowań DC pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

Zasobniki energii

Zasobniki energii  

Zasobnik energii pasujący do rozwiązania UPS

Maksymalna dyspozycyjność systemu w każdym zastosowaniu przemysłowym dzięki możliwości wyboru odpowiedniego zasobnika energii do systemu modułowego.

  • Zasobnik energii do QUINT UPS z technologią IQ
  • Zasobnik energii do TRIO UPS, MINI UPS i STEP UPS
  • Akcesoria

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS