Obudowy uniwersalne UCS

Obudowy uniwersalne UCS do systemów wbudowanych

Różnorodne kształty

Idealne do systemów wbudowanych: perfekcyjna ochrona płytek PCB o standardowym formacie.

Powrót do Obudowy obiektowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy uniwersalne UCS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Obudowy uniwersalne serii UCS to idealne rozwiązanie do systemów wbudowanych. Obudowy IP40 zapewniają niezawodną ochronę PCB o standardowych wymiarach przed czynnikami zewnętrznymi. Wyciągane ścianki boczne umożliwiają modułową konstrukcję obudów o indywidualnej wysokości. Seria UCS wyróżnia się elastycznym mocowaniem PCB oraz wszechstronnością zastosowania.

Zalety

  • System modułowy zapewnia najwyższą adaptowalność i zmniejszenie stanów magazynowych
  • Zintegrowane lub elastyczne mocowania PCB do różnych rozwiązań elektroniki
  • Indywidualne wejścia do uniwersalnych rozwiązań elektroniki
  • Ciekawe wizualnie narożniki funkcyjne zapewniają korzystne aspekty optyczne i dotykowe
  • Uproszczona logistyka dzięki kompatybilnym częściom

Modułowa konstrukcja obudowy

Modułowa konstrukcja obudowy  

Modułowa konstrukcja obudowy

Uniwersalne obudowy do elektroniki UCS mają konstrukcję modułową i umożliwiają łatwe do adaptacji rozwiązania do niemal wszystkich PCB o standardowych wymiarach.

  • Głębokość 47 mm i 67 mm
  • Sztywne lub elastyczne mocowanie PCB
  • Wyciągane ścianki boczne zapewniają łatwą obróbkę

Szeroki zakres zastosowań

Szeroki zakres zastosowań  

Szeroki zakres zastosowań

Obudowy IP40 serii UCS są przystosowane do temperatury w zakresie od -40°C do +100°C i mogą służyć jako obudowa stołowa, naścienna lub na szynę DIN.

  • Materiał: poliwęglan PC (UL V0)
  • Kolor: jasnoszary (RAL 7035) lub czarny (RAL 9005)

Elastyczność zastosowania

Elastyczność zastosowania  

Elastyczność zastosowania

Przy użyciu adapterów na szynę DIN i dalszych akcesoriów, np. nóżek lub uchwytów naściennych, obudowa do elektroniki UCS może mieć jeszcze bardziej uniwersalne zastosowanie – również w szafie sterowniczej.

  • Adaptery na szynę DIN z bokami o długości 125 mm lub 145 mm
  • Nóżki do wszystkich wersji 47 mm
  • Nóżki mogą służyć również jako uchwyty ścienne
  • Nóżki i uchwyty ścienne dostępne w różnych kolorach

Indywidualne wejścia

Różne rodzaje przyłączy do PCB  

Różne rodzaje przyłączy do PCB

Niezawodna technika przyłączeniowa do PCB umożliwia łatwą realizację złączy sygnałowych, danych i zasilania. W ten sposób jednopłytowy komputer staje się urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu.

  • Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB (przewód-płytka)
  • Złącza do PCB (płytka-płytka)
  • Złącza okrągłe M12
  • Złącza do transmisji danych przewodami miedzianymi i światłowodami

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

Do pobrania


Uniwersalne obudowy elektroniki UCS

Idealne rozwiązanie do systemów typu embedded


Electronics housings

with integrable display and operating elements.