Najlepsza kombinacja odgromnika typu 1/2 i ochrony przed przepięciami typu 2.
FLASHTRAB SEC T1+T2 to jedyny tego rodzaju na rynku ogranicznik kombinowany typu 1+2 special. Stanowi idealną ochronę do środowisk o częstych operacjach łączeniowych. Prądy piorunowe są odprowadzane skutecznie przez wydajny iskiernik, natomiast przepięcia dynamiczne są ograniczane przez ograniczniki typu 2 oparte na warystorach.
FLASHTRAB SEC T1+T2 spełnia najwyższe wymagania klasy ochrony odgromowej I według międzynarodowej normy IEC 62305-1. Oznacza to skuteczną ochronę urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi do 200 000 A.
Dzięki wysokiemu napięciu znamionowemu na poziomie 350 V AC ograniczniki przepięć można stosować na całym świecie. Kombinacja ograniczników typu 1+2 special zapewnia skuteczną ochronę nawet w przypadku niestabilnego zasilania i dużych wahań napięcia sieciowego. Napięciowy poziom ochrony wynosi poniżej 1,5 kV.
Legenda:
UC = najwyższe napięcie długotrwałe
UTOV = przepięcie dorywcze wg IEC 61643-1
UN = napięcie znamionowe
Ważna zaleta FLASHTRAB SEC T1+T2: wszystkie ograniczniki przepięć to urządzenia wtykane.
Do pomiaru izolacji wystarczy po prostu wyciągnąć wtyk. Nie ma potrzeby uciążliwego odłączania i podłączania.
Przy nieoczekiwanych przeciążeniach pojedynczych wtyków ochronnych, np. na skutek wyjątkowo silnych wyładowań piorunowych, uszkodzony wtyk można wymienić szybko niewielkim kosztem.
Cykliczne kontrole ograniczników przepięć wykonuje się szybko i łatwo za pomocą urządzenia testującego CHECKMASTER 2.
Kombinacja ograniczników typu 1+2 special ma budowę symetryczną, podstawki i wtyki można wzajemnie przekręcić o 180°.Oferuje to następujące korzyści:
Sprawność wszystkich torów ochronnych FLASHTRAB SEC T1+T2 jest monitorowana. Dobrze widoczna sygnalizacja następuje bezpośrednio w module, bez zużycia energii.
Jednocześnie monitorowanie wpływa na położenie bezpotencjałowego zestyku przełącznego. Dzięki temu można zrealizować łatwą w obsłudze sygnalizację zdalną.Dzięki temu stan kombinacji ograniczników typu 1+2 special można sprawdzać z dowolnego, dogodnego miejsca.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach
"$pageName" na