Trusted Wireless 1.0 szeregowy

Uniwersalna i wytrzymała

Uniwersalna i wytrzymała

Za pomocą technologii Trusted Wireless bezpieczna transmisja danych szeregowych jest możliwa również w trudnych środowiskach.

Powrót do Wireless Serial

Kategoria

Szukaj w Trusted Wireless 1.0 szeregowy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Również w przypadku urządzeń szeregowych oraz sterowników z portem RS-232/422/485 postaw na zalety Trusted Wireless. Za pomocą naszego modułu radiowego można bez problemu przyłączyć do sieci wiele sterowników i urządzeń peryferyjnych. Również w surowym środowisku przemysłowym, ceniona technologia Trusted Wireless zapewnia niezawodną i szybką transmisję – niezależnie od rodzaju protokołu.

Zalety dla klienta

  • Niezawodna łączność również na duże odległości i złożone struktury sieciowe zawierające nawet do 254 uczestników - dzięki technologii Trusted Wireless do komunikacji przemysłowej
  • Elastyczne zastosowanie dzięki licznym funkcjom zawartym w jednym urządzeniu (master-, slave- oraz repeater-slave)
  • Wygodna zdalna diagnoza sieci radiowej za pomocą oprogramowania diagnostycznego

Gdzie można zastosować Trusted Wireless Serial

Moduł radiowy do Trusted Wireless Serial  

Transmisja danych szeregowych drogą radiową – za pomocą modułu radiowego Trusted Wireless Serial

Czy stosujesz urządzenia, które przesyłają dane szeregowe? Wówczas sieciowe urządzenia Trusted Wireless Serial Phoenix Contact to odpowiednie rozwiązanie, które umożliwi połączenie ich z siecią drogą radiową.

  • Przyłączenie przenośnych lub tymczasowych maszyn i urządzeń
  • Bezprzewodowy dostęp do sterowników przemysłowych
  • Zamiast sieci kablowej np. dla sieci Profibus lub Modbus
  • Sterowanie pomp/silnika

Wygodna zdalna diagnoza

Oprogramowanie diagnostyczne RAD-Link  

Wygodna zdalna diagnoza – za pomocą oprogramowania RAD-Link

Za pomocą oprogramowania diagnostycznego RAD-Link Phoenix Contact poprzez urządzenie master można kontrolować wszystkie urządzenia w sieci. Jednocześnie oprogramowanie przedstawia np. status połączenia radiowego, poziom sygnału RSSI oraz napięcie zasilające.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/plpl/web/main/products/subcategory_pages/trusted_wireless_serial_p-08-11-04-01/fcd0e4a1-e9dc-44e1-b56f-9e90e9750dbb

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij