Powrót do przegladu

Dwukierunkowy system radiowy – bezpieczna transmisja w obu kierunkach

Przesyłaj bezpiecznie w obu kierunkach dwa cyfrowe sygnały przełączające oraz jeden analogowy sygnał z czujnika – za pomocą naszych dwukierunkowych modułów RAD-Line-I/O.

Zalety dwukierunkowego systemu radiowego

Dwukierunkowy system radiowy  

Elastyczna komunikacja I/O: za pomocą dwukierunkowego systemu radiowego

Stwórz indywidualny dwukierunkowy system radiowy według swoich potrzeb: za pomocą zintegrowanej nóżki łatwo i szybko zamontujesz obok siebie do ośmiu modułów rozszerzeń I/O.

  • Duży zasięg, od kilkuset metrów do wielu kilometrów
  • Łatwe uruchomienie
  • Szerokie możliwości diagnostyczne
  • Wysoka lokalna gęstość systemu - obsługa kilkuset sieci
  • Brak bieżących kosztów dzięki wykorzystaniu nielicencjonowanego pasma ISM
  • Możliwa równoległa i niezakłócona praca z systemami WLAN 802.11 i Bluetooth
  • Możliwość rozbudowy za pomocą modułów rozszerzeń I/O
  • Zastosowanie w strefie Ex 2

Zastosowanie dwukierunkowego połączenia punkt-do-punktu

Dwukierunkowy system radiowy  

Dwukierunkowe połączenie punkt-do-punktu

Jedną z możliwości przesyłania drogą radiową sygnałów I/O jest połączenie punkt-do-punktu. Jeżeli system jest właśnie tak zainstalowany, sygnały podłączone i przyłożone napięcie robocze – wówczas połączenie radiowe tworzy się automatycznie bez żadnych dodatkowych ustawień.

Jeżeli system został rozszerzony o dodatkowe moduły I/O, przyporządkuj je szybko i łatwo za przełącznika kodowania adresu z przodu obudowy.

Zastosowanie jako jednokierunkowe połączenie punkt-do-wielu-punktów

Jednokierunkowe połączenie punkt-do-wielu-punktów  

Jednokierunkowe połączenie punkt-do-wielu-punktów

Jeżeli chcemy zastosować nasz dwukierunkowy system radiowy w konfiguracji punkt-do-wielu-punktów, utworzymy wówczas jednokierunkowy system radiowy. Oznacza to jeden nadajnik i dowolna ilość odbiorników. W takim układzie stacje odbiorcze są lustrzanym odbiciem stacji nadawczej.

System można również rozbudować o moduły rozszerzeń I/O. W ten sposób realizuje się np. rozdział drogi sygnałowej lub zwielokrotnienie sygnału.

Wzajemne przyporządkowanie modułów I/O następuje poprzez przełącznik kodowania adresów z przodu obudowy.

Zastosowanie z repeaterem

Dwukierunkowy system radiowy  

Dwukierunkowe połączenie punkt-do-punktu z repeaterem

Czy chcesz zwiększyć zasięg transmisji i niezawodnie przesyłać sygnały w górach? Zastosuj nasze wydajne repeatery. 

Zestaw składa się z trzech wstępnie skonfigurowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych, przy czym repeater jest urządzeniem nadawczo-odbiorczym ze specjalnym kluczem skoku. Włączając kolejno wiele repeaterów wielokrotnie zwiększa się zasięg.

Ważne: sam repeater nie może odbierać ani wysyłać żadnych sygnałów. Jednak w połączeniu punkt-do-punktu z repeaterem i modułem rozszerzeń I/O, dane można wymieniać w obu kierunkach.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij