Powrót do przegladu

Technologia radiowa do bezpiecznej transmisji: MOTR9

Moduł radiowy do sieci Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD pracuje z technologią MOTR9. Oznacza to pracę z cyfrowym procesorem sygnałowym (DSP) opartym na 1-watowym urządzeniu nadawczo-odbiorczym. Urządzenie wykorzystuje nielicencjonowane pasmo 900 MHz i przesyła dane z ustawiana prędkością transmisji do 500 kBit/s oraz zmienną wielkością pakietu. System radiowy posiada wyśmienitą odporność na zakłócenia i można go dodatkowo zabezpieczyć przed nieupoważnionym dostępem za pomocą kodowania AES 128/192/256 bitowego.

Niezawodne w trudnych warunkach przemysłowych

Moduł radiowy Trusted Wireless Ethernet  

Wytrzymałe urządzenie w zwartej obudowie

W obszarze zastosowań przemysłowych modułów radiowych może występować wiele zakłóceń. Aby również w takich warunkach zapewnić komunikację, potrzebny jest odporny system radiowy.

Dzięki zastosowaniu wielu stopni filtrujących i przemiany częstotliwości znacząco wzrasta czułość, selektywność oraz odstęp sygnału do szumu.

Oznacza to: łączność na większych odległościach i zwiększoną odporność na zakłócenia jak również współdziałanie z innymi systemami radiowymi.  

Odporne na zakłócenia dzięki technice skoków częstotliwości

Metoda skoków częstotliwości FHSS  

Technika skoków częstotliwości do niezawodnej transmisji radiowej

Technologia radiowa Trusted Wireless wykorzystuje technikę skoków częstotliwości FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). W technice tej nadajnik i odbiornik stale zmieniają częstotliwość. W każdym kanale transmisja odbywa się tylko chwilowo.
Dzięki temu łączność jest bardzo odporna na zakłócenia, ponieważ moduły radiowe nie są "skazane" na jeden kanał częstotliwości. Poza tym technika skoków częstotliwości znacząco podnosi bezpieczeństwo podsłuchu.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij