Powrót do przegladu

Obszary zastosowań Trusted Wireless Ethernet

Przemysłowe radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze RAD-ISM-900-EN-BD bardzo dobrze nadają się do integracji w procesy wykorzystujące wrażliwe dane lub do aplikacji SCADA. Przesyłają one do sieci IP dane rozproszone w sieci Ethernet oraz dane analogowe, szeregowe lub cyfrowe dane I/O.

Przyłączenie do sieci Ethernet na duże odległości

Komunikacja Wireless Ethernet  

Transmisja w sieci Ethernet niezależnie od protokołu

Moduły radiowe Trusted Wireless Ethernet transmitują dane z prędkością do 500 kBit/s. Oznacza to, że urządzenia w sieci Ethernet można ze sobą niezawodnie połączyć drogą radiową - na odległości do 35 km.

Za pomocą repeaterów można uzyskać połączenia nawet na większe odległości. Transmisja radiowa w sieci jest w pełni transparentna i obsługuje wszystkie używane protokoły IPv4 jak Modbus-TCP, PROFINET oraz EtherNet/IP.   

Sprawić, aby urządzenia szeregowe mogły pracować w sieci Ethernet

Szeregowa komunikacja bezprzewodowa  

Łatwe przyłączenie portów szeregowych

Za pomocą naszego modułu radiowego Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD można bez specjalnych nakładów zintegrować urządzenia szeregowe w sieci Ethernet. W tym celu moduł wyposażono w złącza RS-232/422/485.

Na potrzeby transmisji Modbus-RTU zmienia się w Modbus-TCP, a dane szeregowe zostają umieszczone w ramkach protokołu UDP.

Radiowa transmisja sygnałów I/O

Bezprzewodowa komunikacja I/O  

Szybka i prosta transmisja radiowa sygnałów I/O

Moduł radiowy Trusted-Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS zawiera zintegrowaną podstawę szyny – do bezpośredniego podłączenia modułów rozszerzeń I/O, jeżeli na miejscu nie jest potrzebny żaden sterownik. W ten sposób analogowe i cyfrowe dane impulsowe można przesyłać na duże odległości.

Moduł radiowy uzyskuje określony adres a sygnały I/O zostają zapisane w rejestrze Modbus-TCP. Moduł radiowy zachowuje się przez to jak serwer Modbus i staje się tym samym częścią bezprzewodowego układu zdalnego sterowania.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410