Trusted Wireless 2.0 szeregowy

Przyłączenie interfejsów szeregowych do sieci bezprzewodowej

Przyłączenie interfejsów szeregowych do sieci bezprzewodowej

Za pomocą Radioline dane szeregowe można bezpiecznie przesyłać również w trudnym środowisku.

Powrót do Wireless Serial

Kategoria

Szukaj w Trusted Wireless 2.0 szeregowy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Podłącz do sieci swoje porty szeregowe RS-232/485 w prosty sposób drogą radiową – z Radioline Phoenix Contact. Szeregowe urządzenie peryferyjne czy wiele sterowników – technologia radiowa Trusted Wireless 2.0 również w trudnych warunkach przemysłowych zapewnia niezawodną transmisję, niezależnie od typu protokołu.

Zalety dla klienta

  • Zasięg do wielu kilometrów - dzięki regulowanej szybkości transmisji danych
  • Wysoka niezawodność dzięki nowej technologii Trusted Wireless 2.0, kodowaniu AES, metodzie skoków częstotliwości oraz zarządzaniu współdziałaniem
  • Elastyczne w tworzeniu sieci – Radioline obsługuje zarówno połączenia punkt-do-punktu jak również złożone sieci Mesh zawierające do 250 uczestników
  • Wygodna i obszerna zdalna diagnoza sieci radiowej za pomocą oprogramowania diagnostycznego

Wszystko pod kontrolą dzięki komfortowemu oprogramowaniu diagnostycznemu

Oprogramowanie diagnostyczne  

Konfiguruj za pomocą oprogramowania PSI-Conf

Za pomocą oprogramowania PSI-Conf sprawnie konfiguruje się urządzenia Trusted Wireless 2.0 Serial do szeregowej transmisji danych. Dzięki przejrzystemu menu oraz logicznym asystentom, szybko uruchamia się urządzenia.

Oprogramowanie diagnostyczne wyświetla status połączenia radiowego, moc sygnału RSSI, status I/O urządzeń sieciowych oraz wiele innych danych. Wszystkie urządzenia sieciowe można w wygodny sposób kontrolować za pomocą urządzenia Master.

Ponadto z pomocą oprogramowania można przeprowadzić rozszerzoną konfigurację sieci. Istnieje na przykład możliwość wyłączenia pasm częstotliwości oraz kanałów WLAN w celu zapewnienia niezakłóconej pracy równoległej.

Zastosowanie w sieciach Mesh

Transmisja portów szeregowych drogą radiową  

Transmisja portów szeregowych drogą radiową

Połącz swój sterownik z odległymi urządzeniami szeregowymi – zwyczajnie drogą radiową: od prostej transmisji punkt-do-punktu aż do wydajnych sieci Mesh.

Połączenie urządzenia slave następuje bezpośrednio lub za pomocą stacji pośredniej repeater-slave. Aby zwiększyć zasięg radiowy lub zintegrować wiele par urządzeń repeater-slave, można połączyć za sobą do 250 par takich urządzeń.

Do stacji pośrednich repeater-slave można również podłączać peryferyjne urządzenia szeregowe lub moduły rozszerzeń I/O. W przypadku utraty połączenia w obrębie sieci, informacje zostaną przesłane poprzez inne węzły sieci (roaming).

Samoorganizacja i zdolność samoczynnej naprawy utrzymują stabilność sieci, każde urządzenie posiada wiele łączy komunikacyjnych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Szeregowa transmisja danych

Dowiedz się, jak dokonać ustawień do szeregowej transmisji danych.


Rozszerzona konfiguracja

Dowiedz się, jak stosować rozszerzone ustawienia i aktualizować firmware.


Szerokie możliwości diagnostyczne

Dowiedz się, jak monitorować stacje radiowe i sieci oraz śledzić zdarzenia.

Referrer: https://www.google.pl/

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij