Powrót do przegladu

Aplikacje sieciowe

Transmisja danych I/O (Wire-In / Wire-Out)

Transmisja danych I/O  

Transmisja danych ze stacji I/O do stacji I/O

System Radioline umożliwia łatwą dystrybucję sygnałów I/O w sieci oraz budowę różnych struktur sieciowych. Mapowanie I/O znacznie ułatwia dystrybucję sygnałów w rozprzestrzenionych instalacjach.

Jedno przekręcenie pokrętła wystarczy, aby szybko przyporządkować wejścia i wyjścia. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O — bez konieczności programowania.

Jedno przekręcenie pokrętła wystarczy, aby szybko przyporządkować wejścia i wyjścia. W ten sposób można dowolnie rozdzielać sygnały I/O za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O — bez konieczności programowania.

Transmisja danych w PLC/Modbus tryb RTU

PLC/Modbus tryb RTU  

Transmisja danych ze stacji I/O do sterownika

Poprzez zintegrowany interfejs RS-232 i RS-485 można przy użyciu system Radioline przyłączać moduły I/O bezpośrednio drogą radiową do sterownika, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

Do każdego urządzenia slave lub regeneratora slave mogą zostać przyłączone moduły rozszerzeń IO.  Sygnały I/O są archiwizowane w module radiowym master w zintegrowanym rejestrze Modbus i mogą zostać stamtąd przywołane w każdej chwili przez sterownik.

Oprócz sygnałów w rejestrze Modbus mogą zostać udostępnione również parametry diagnostyczne, np. jakość sygnału radiowego poszczególnych użytkowników, aby zapewnić ciągłe monitorowanie sytemu radiowego.

Transmisja danych szeregowych

Połączenie uczestników szeregowych w sieć drogą radiową  

Połączenie uczestników szeregowych w sieć drogą radiową

Za pomocą systemu Radioline można łatwo i szybko połączyć drogą radiową w sieć wiele sterowników lub szeregowych urządzeń peryferyjnych. W ten sposób można zastąpić kable szeregowe RS-232/485.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij