Trusted Wireless 2.0 I/O

Proste uruchamianie — zaledwie jednym przekręceniem pokrętła

Proste uruchamianie — zaledwie jednym przekręceniem pokrętła

Szybkie i proste uruchamianie kompletnego systemu radiowego — bez konieczności programowania.

Powrót do Wireless I/O

Kategoria

Szukaj w Trusted Wireless 2.0 I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Radioline to nowy system radiowy do rozległych aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła — bez konieczności programowania. Dzięki technologii radiowej Trusted Wireless 2.0 Radioline to najlepszy wybór do niezawodnych zastosowań w środowisku przemysłowym.

Zalety

  • Łatwe uruchamianie systemów radiowych — wystarczy jeden ruch pokrętła, bez konieczności programowania
  • Wysoka niezawodność dzięki nowej technologii Trusted Wireless 2.0, kodowaniu AES, metodzie skoków częstotliwości oraz zarządzaniu współdziałaniem
  • Zasięg do wielu kilometrów — dzięki ustawianej szybkości transmisji danych
  • Elastyczność w tworzeniu sieci — Radioline obsługuje zarówno połączenia point-to-point, jak również złożone sieci Mesh, zawierające do 250 uczestników
  • Mniej urządzeń: dzięki zintegrowanemu portowi RS-232/485 za pomocą tylko jednego urządzenia przesyła się sygnały I/O lub dane szeregowe
  • Możliwość rozszerzenia do 32 modułów I/O za pomocą konektora na szynę nośną oraz dzięki obsłudze Hot Swap

Mapowanie I/O

Radioline — ustawianie za pomocą pokrętła  

Łatwe i szybkie uruchamianie systemów radiowych

Moduły I/O przypisuje się do siebie w obrębie sieci za pomocą pokrętła. Dla modułów I/O, które mają się ze sobą komunikować, trzeba jedynie ustawić tę samą liczbę: wejście cyfrowe otrzyma np. adres IO-MAP 12, a przypisane do niego wyjście cyfrowe również adres IO-MAP 12 — zapewni to prawidłowe rozsyłanie sygnałów w całej aplikacji.

Wysoka elastyczność dzięki konstrukcji modułowej

Modułowa konstrukcja stacji z Radioline  

Dzięki konstrukcji modułowej możliwość przesyłania drogą radiową większej liczby sygnałów I/O

Dopasuj system radiowy do swojej aplikacji. Wybierz spośród różnych analogowych i cyfrowych modułów rozszerzeń w zależności od rodzaju i liczby sygnałów.

Zalety modułów rozszerzeń I/O:

  • Możliwość podłączania i odłączania modułów również podczas pracy (Hot Swap)
  • Separacja galwaniczna kanałów
  • Cyfrowe szerokozakresowe wejścia i wyjścia (0 V AC ... 250 V AC)
  • Wyjścia tranzystorowe lub przekaźnikowe
  • Wejścia impulsowe (0 Hz ... 100 Hz) do zliczania zdarzeń, np. pomiar przepływu
  • Rozszerzony zakres temperatur (-40°C...+70°C)

System radiowy z nowym oprogramowaniem sprzętowym do komunikacji I/O za pomocą drogi radiowej i kabla

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla systemu radiowego Radioline  

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla systemu radiowego Radioline umożliwia pracę w trybie mieszanym z wykorzystaniem systemu radiowego i przewodu

Dzięki nowemu oprogramowaniu sprzętowemu do systemu radiowego Radioline rozdzielanie sygnałów I/O możliwe jest w tej samej sieci za pomocą drogi radiowej i dwużyłowych przewodów. Mapowanie I/O odbywa się przy tym w prosty sposób za pomocą pokrętła.

Do dyspozycji są moduły radiowe dla zakresów częstotliwości 868 MHz, 900 MHz i 2,4 GHz oraz złącze magistrali RS-485.

Conf-Stick — większe bezpieczeństwo sieci

Conf-Stick  

Wtykowy Conf-Stick umożliwia jedyne w swoim rodzaju adresowanie sieciowe

Za pomocą Confstick można zrealizować jedyne w swoim rodzaju adresowanie sieciowe zapewniające bezpieczne, równoległe działanie wielu sieci.

Oznacza to, że można ustawić unikalny numer ID sieci i korzystać z różnych pasm częstotliwości radiowych.

W ten sposób uzyskuje się własną bezpieczną sieć, a dane konfiguracyjne można zapisać na karcie pamięci.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Szeregowa transmisja danych

Dowiedz się, jak dokonać ustawień do szeregowej transmisji danych.


Rozszerzona konfiguracja

Dowiedz się, jak stosować rozszerzone ustawienia i aktualizować firmware.


Szerokie możliwości diagnostyczne

Dowiedz się, jak monitorować stacje radiowe i sieci oraz śledzić zdarzenia.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij