Sięgnij po atuty kompletnego systemu do oświetlania obiektów, od zasilacza UPS, po lampę LED.
Dzięki systemowi do oświetlenia wieży elektrowni wiatrowych zagwarantujesz nie tylko wysoki komfort pracy dla serwisantów, lecz również bezpieczne zejście w razie awarii zasilania.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników elektrowni wiatrowych, konieczne jest bezpieczne oświetlenie wieży elektrowni. Używa się do tego bezobsługowych lamp LED. Dzięki temu nie ma już konieczności regularnego kontrolowania wszystkich lamp rozsianych po wieży i gondoli oraz ich wymiany.
Lampy LED są zasilane centralnie przez zasilacz bezprzerwowy (UPS), umieszczony na dole wieży. Jeszcze przed wejściem na wieżę pracownik serwisu może sprawdzić stan UPS i akumulatorów.
Do realizacji oświetlenia roboczego i awaryjnego używa się tej samej lampy. Mocne moduły LED, spełniające wymagania normy EN 50308 i nadające się zwłaszcza do instalacji w elektrowniach wiatrowych, zapewniają wysoką moc światła nawet przy niskich temperaturach.
Dzięki żywotności sięgającej 50.000 godzin lampy nie trzeba z reguły wymieniać. Dzięki niewielkiemu poborowi prądu w technologii LED lampy mogą służyć również jako oświetlenie awaryjne, zasilane z centralnego akumulatora. W ten sposób w elektrowni wiatrowej oświetlenie zawsze jest wystarczające do bezpiecznego zejścia z wieży.
Przy instalacji oświetlenia w wieży elektrowni wiatrowej bardzo istotne jest szybkie i proste oprzewodowanie.
Dlatego oświetlenie firmy Phoenix Contact jest wyposażone w system instalacyjny QPD, zapewniający niedrogie połączenie poszczególnych komponentów. Trzeba tu jedynie podłączyć gotową wiązkę przewodów. W miejsce skomplikowanego i dlatego czasochłonnego oprzewodowania wykonywanego bezpośrednio na miejscu pojawia się proste rozwiązanie plug and play.
"$pageName" na