Powrót do przegladu

Bezpieczne, szybkie i równe ściąganie izolacji

Usunięcie izolacji to kolejny krok w procesie wykonania niezawodnego połączenia zaciskanego. Rozróżniamy tu ściąganie izolacji oraz ściąganie płaszcza zewnętrznego.

Pojęcie ściąganie izolacji, inaczej odizolowanie, stosuje się zarówno jako pojęcie nadrzędne, jak i jako określenie usuwania izolacji z przewodów o przekroju do 16 mm². Ściąganie płaszcza zewnętrznego dotyczy przewodów o dużych przekrojach oraz przewodów i kabli wielożyłowych i wielowarstwowych.

Odpowiednie narzędzie do usuwania izolacji lub płaszcza zewnętrznego zapewnia szybkie i fachowe odizolowanie. Punkt połączeniowy wzgl. łącznik określa długość ściąganej izolacji. Ustawia się ją za pomocą przestawnych ograniczników. Gwarantuje to zachowanie stałej długości odizolowania.

Usuwanie izolacji za pomocą szczypiec

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/subcategory_pages/tools_p-25/74549056-3e0f-4d39-8ad2-90a0f641d3ef/74549056-3e0f-4d39-8ad2-90a0f641d3ef