Powrót do przegladu

Komfortowe i łatwe cięcie przewodów

Docięcie żyły lub przewodu

Ciąg technologiczny obróbki przewodów rozpoczyna się od docięcia żyły lub przewodu na odpowiednią długość.

Właściwa obróbka żył i przewodów o różnym przekroju, kształcie i izolacji jest możliwa na dłuższą metę wyłącznie z zastosowaniem wysokiej jakości narzędzi. Optymalne przełożenie dźwigni gwarantuje niski nakład siły przy maksymalnej efektywności w obszarze ostrza.

Cięcie przewodów dwiema krawędziami tnącymi

Cięcie przewodów szczypcami do cięcia przewodów  

Cięcie dwiema krawędziami tnącymi

Do cięcia przewodów w górnym zakresie przekrojów do 1400 mm2 idealnym rozwiązaniem są nożyce do kabli z mechanizmem grzechotkowym. Napędy o precyzyjnym przełożeniu redukującym umożliwiają również tutaj pracę z minimalnym nakładem siły. W obu wersjach bezpośredniego i pośredniego przeniesienia siły specjalne geometrie ostrza zapewniają swobodę ruchu, gwarantując dobre efekty cięcia pod kątem prostym i bez zadziorów.

Cięcie przewodu krawędzią o kształcie klina

Rozcinanie przewodu narzędziem tnącym  

Cięcie krawędzią o kształcie klina

Zapobiega to odkształcaniu przewodu. Opisany powyżej sposób cięcia, czyli rozcinanie dwoma krawędziami tnącymi, określono w normie DIN 8588 pojęciem rozdzielania. Oba ostrza mijają się, rozcinając przy tym materiał bez pozostawiania wiórów. Cięcie krawędzią o kształcie klina oznacza, że materiał jest rozcinany przez dwa nachodzące na siebie ostrza w kształcie klina. Kąt klina jest świadomie duży, a zatem stabilny. Oprócz hartowania całego narzędzia obszar ostrza jest poddawany dodatkowemu hartowaniu indukcyjnemu. Dzięki temu możliwe jest również cięcie niezwykle twardych materiałów, takich jak np. drut fortepianowy i stal sprężynowa o wytrzymałości na rozciąganie do 2300 N/mm2 bez uszkodzenia narzędzia. Cięcie krawędzią o kształcie klina tylko warunkowo może być stosowane do cięcia kabli i przewodów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410