Narzędzia

Narzędzia

Narzędzia do każdego zastosowania

Praca naszymi narzędziami sprawia przyjemność: są niezawodne i dobrze leżą w dłoni.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Automaty
    Automaty

    Szeroki asortyment innowacyjnych automatów narzędziowych do elastycznego i ekonomicznego zarabiania przewodów.

  • Narzędzia ręczne
    Narzędzia ręczne

    Asortyment narzędzi TOOL fox obejmuje narzędzia do obróbki i pomiaru do wszystkich zastosowań.

Szukaj w Narzędzia

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dobre efekty pracy można uzyskać tylko przy stosowaniu profesjonalnych narzędzi. Poznaj naszą szeroką ofertę wysokiej jakości narzędzi ręcznych i pomiarowych oraz automatów. Cięcie, zdejmowanie izolacji, zaciskanie, przykręcanie i mierzenie – firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie narzędzia do każdej czynności.

Zalety

  • Trwałość dzięki zastosowaniu komponentów i materiałów o wysokiej jakości
  • Funkcjonalność i elastyczność zastosowania dzięki ergonomicznym kształtom
  • Wzrost wydajności dzięki zastosowaniu automatów
  • Kompleksowe rozwiązanie dzięki szerokiemu wyborowi produktów

Jakość, której można dotknąć

Narzędzie do ściągania izolacji firmy Phoenix Contact  

Ergonomiczne narzędzia

Narzędzia Phoenix Contact są wykonane z wysokiej jakości komponentów. Przekonaj się:

  • Ergonomiczna rękojeść
  • Obsługa niewymagająca dużej siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni
  • Specjalnie hartowane stale narzędziowe
  • Stała jakość obróbki również przy długotrwałym użytkowaniu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Odpowiednie narzędzie dla każdej aplikacji

Poznaj szeroką ofertę narzędzi ręcznych i pomiarowych oraz automatów.

Odpowiednie narzędzie dla każdej aplikacji
Dowiedz się więcej

Tulejki – zaciskanie, zaprasowywanie, zagniatanie

Pobierz poradnik i dowiedz się jak prawidłowo przygotowywać przewody, od usunięcia izolacji po zaciśnięcie końcówki.

Tulejki – zaciskanie, zaprasowywanie, zagniatanie
Pobierz poradnik
Referrer: https://www.google.com/