Powrót do przegladu

Szczegóły zalet

Łatwa konfiguracja i duża dokładność ustawienia

Pokrętło przekaźnika czasowego ustawia się za pomocą wkrętaka  

Precyzyjne ustawienie czasu za pomocą podświetlonego pokrętła

Przekaźniki czasowe ETD charakteryzują się możliwością wyboru szerokiego zakresu czasu – od milisekund do wielu dni. Po zamontowaniu można wygodnie odczytywać wszystkie ważne informacje.

Można szybko ustawić czasy i funkcje:

  • za pomocą przełączników obrotowych z przodu obudowy, w przypadku wielofunkcyjnych przekaźników czasowych
  • za pomocą pokrętła w przypadku wąskich przekaźników czasowych

 

Zastosowanie na całym świecie

Dzięki zintegrowanemu zasilaczowi o szerokim zakresie napięć od 24 do 240 V, wielofunkcyjne przekaźniki czasowe ETD można stosować w aplikacjach na całym świecie.

Oszczędność miejsca i czasu

Wąski przekaźnik czasowy, tylko 6,2 mm szerokości  

Kompaktowe przekaźniki czasowe oszczędzają do 70 procent miejsca w szafie sterowniczej

Stosując bardzo wąski przekaźnik czasowy o szerokości 6,2 mm oszczędzasz do 70 procent miejsca w porównaniu z typowymi przekaźnikami czasowymi.

Dzięki zastosowaniu mostków wtykowych z oferty akcesoriów PLC znacznie skraca się czas potrzebny na okablowanie.

Połącz wąskie przekaźniki czasowe również z przekaźnikami PLC w tej samej obudowie i instaluj urządzenia szybko i łatwo za pomocą mostków wtykowych i okablowania systemowego.

Sygnalizacja błędów i wyłączenie

Bezpotencjałowe styki przełączne  

Bezpotencjałowe styki przełączne jako wyjścia sygnalizacyjne i przełączające

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe są wyposażone w dwa bezpotencjałowe wyjścia przełączne. W ten sposób informują one sterownik o występujących błędach lub wyłączają części instalacji.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410