nowość
Przekaźniki czasowe to ekonomiczna alternatywa sterowników PLC dla sterowania prostymi sekwencjami czasowymi.
Nasze przekaźniki czasowe umożliwiają łatwą i tanią realizację sterowania czasowego trwającego od milisekund do kilku dni Urządzenia posiadają elementy obsługowe z przodu obudowy, co zapewnia ich komfortowe ustawianie. Bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe z zestykiem przełącznym zapewniają szybkie sygnalizowanie błędów i wyłączanie. Oferujemy cztery rodziny produktów, z których można wybrać odpowiedni przekaźnik czasowy do swojej aplikacji.
Inteligentne, wielofunkcyjne przekaźniki czasowe MACX-TR umożliwiają precyzyjne i łatwe ustawianie czasu. Zapewniają łatwe i niezawodne sterowanie procesami czasowymi za pomocą wyświetlacza OLED i przycisków.
Kompaktowe przekaźniki czasowe nadają się szczególnie do automatyki budynkowej oraz produkcji seryjnej maszyn oraz urządzeń.
Wąskie przekaźniki czasowe to kompaktowe rozwiązanie do prostych układów sterowania czasowego. Dostępne są wersje z jednym ustawianym czasem i jedną stałą funkcją oraz produkty wielofunkcyjne z czterema ustawianymi zakresami czasu i wybieranymi funkcjami.
Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe firmy Phoenix Contact umożliwiają wybór zakresów czasu i funkcji. Są dostępne w trzech różnych wersjach, które są wystarczające do wszystkich zastosowań klasycznego sterowania czasowego.
"$pageName" na