Zawsze właściwy wybór – zarówno w wersji o podstawowych funkcjach, jak i z pełnym zakresem funkcji.
Nasze wyłączniki termomagnetyczne można stosować w systemach informatycznych, komunikacyjnych i technologicznych. Z uwagi na różne charakterystyki wyzwalania wyłączniki znajdują różnorakie zastosowanie. Zintegrowana funkcja sygnalizacji zdalnej umożliwia stałe monitorowanie stanu urządzenia.
Wyłączniki termomagnetyczne są wyzwalane zarówno termicznie, jak i magnetycznie. Oba systemy, bimetal i cewka elektromagnetyczna, działają niezależnie od siebie.
Oznacza to, że w razie zwarcia wyłączniki termomagnetyczne zadziałają szybciej niż wyłączniki termiczne.
W przypadku zwarcia zadziałanie mechanizmu wyzwalającego następuje w ciągu 3–5 ms.
Wyłączniki ze zoptymalizowaną charakterystyką SFB (Selective Fuse Breaking) zapewniają ochronę również przy długich instalacjach. W połączeniu z zasilaczami QUINT POWER firmy Phoenix Contact stanowią maksymalne zabezpieczenie instalacji i urządzeń. Wyłączniki można włączyć ponownie w dowolnym momencie.
Nasze wyłączniki termomagnetyczne są dostępne w wersji jednoczęściowej i wtykanej. Można wybrać wyłączniki z przyłączem śrubowym lub połączeniem Push-in.
Wyłączniki termomagnetyczne stosuje się głównie w systemach informatycznych, komunikacyjnych i systemach sterowania procesami. Z uwagi na różne charakterystyki wyzwalania oraz szeroki zakres prądów znamionowych wyłączniki znajdują różnorakie zastosowanie.
Nadają się one optymalnie np. do ochrony programowalnych sterowników logicznych, zaworów, silników i falowników.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Urządzenia ochronne – Wyłączniki aparatowe
"$pageName" na