Powrót do przegladu

Test zgodny z normą IEC 62305-3/PN-EN 62305-3

W normie IEC 62305-3/PN-EN 62305-3 opisano wymaganie okresowej kontroli ograniczników przepięć.

Zgodna z normą kontrola i dokumentacja

Zgodnie z normą IEC 62305-3 ograniczniki przepięć muszą być poddawane regularnym kontrolom (patrz tabela poniżej). Ponadto norma wymaga dokumentowania wyników kontroli. Najlepszym rozwiązaniem jest CHECKMASTER 2.

  • CHECKMASTER 2 zapisuje wszystkie wyniki kontroli w wewnętrznej pamięci.
  • Można w dowolnym momencie odczytać zapisane wartości.
  • Protokół kontroli zawiera nazwę artykułu oraz wynik kontroli z datą i godziną.
  • Dane przenosi się do komputera za pomocą pamięci USB.
  • Pliki protokołu są zapisywane w formacie CSV i można je przetwarzać w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym.
Klasa ochrony odgromowej obiektu (LPL)I i IIIII i IV
Oględziny (okresowo)co rokco 2 lata
Kontrola kompleksowaco 2 lataco 4 lata
Kompleksowa kontrola krytycznych systemówco rokco rok

Powrót do przegladu
Dalsze informacje
  • Test zgodny z normą IEC 62305-3/PN-EN 62305-3

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij