Tester ograniczników przepięć

Przenośne laboratorium kontrolne

Przenośne laboratorium kontrolne

Przeprowadź prewencyjną kontrolę: dokładnie sprawdź wszystkie wtykowe ograniczniki przepięć.

Powrót do Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Kategoria

Szukaj w Tester ograniczników przepięć

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

CHECKMASTER sprawdza elektrycznie ograniczniki przepięć Phoenix Contact poprzez badanie każdego istotnego elementu.

Zalety

  • Zwiększenie dyspozycyjności instalacji dzięki okresowym badaniom zgodnie z PN-EN 62305-3
  • Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa: zawsze na bieżąco dzięki funkcji aktualizacji testera
  • Wygodnie, bezpiecznie i szybko – wprowadzanie artykułów za pomocą kodu paskowego bez ryzyka pomyłki
  • Wysoka uniwersalność dzięki gniazdom do badania różnych ograniczników

Regularna kontrola zapewnia skuteczną ochronę przed przepięciami

Urządzenie testujące do ograniczników przepięć CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: urządzenie testujące do różnych kształtów i układów

Zgodnie z normą IEC 62305-3 ograniczniki przepięć muszą być poddawane regularnym kontrolom. Ponadto norma wymaga dokumentowania wyników kontroli. Najlepszym rozwiązaniem jest CHECKMASTER 2.

  • CHECKMASTER 2 zapisuje wszystkie wyniki kontroli w wewnętrznej pamięci.
  • Zapisane wyniki można pobrać od razu lub później.
  • Protokół kontroli zawiera nazwę artykułu oraz wynik kontroli z datą i godziną.

Do dostępne różne gniazda pomiarowe, dzięki którym za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2 można przetestować niemal wszystkie wtykowe ograniczniki przepięć.

Inteligentna kontrola z precyzyjną diagnozą

Czytnik do kodów kreskowych  

Łatwa identyfikacja kontrolowanych urządzeń czytnikiem do kodów kreskowych

CHECKMASTER służy do kontroli parametrów elektrycznych urządzeń do ochrony przed przepięciami firmy Phoenix Contact. Numery artykułów są odczytywane za pomocą skanera do kodów kreskowych, co eliminuje ryzyko pomyłek.
Kontrolowane urządzenie podłącza się po prostu do odpowiedniego adaptera pomiarowego. Po zeskanowaniu typu i podłączeniu urządzenia kontrola rozpoczyna się automatycznie.
Alternatywnie numer artykułu urządzenia można wpisać również za pomocą ekranu dotykowego po podłączeniu do adaptera pomiarowego.

Wynik kontroli

  • Status 1: prawidłowy
  • Status 2: osiągnięto granicę tolerancji
  • Status 3: przeciążenie, konieczna wymiana

Osiągnięto granicę tolerancji — zalecana wymiana

Pojawienie się w testerze CHECKMASTER komunikatu „Osiągnięto granicę tolerancji” oznacza, że ogranicznik przepięć zadziałał już kilkukrotnie. Jest wprawdzie nadal sprawny, lecz należy go prewencyjnie wymienić.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij