Narzędzie testowo-pomiarowe

Narzędzie testowo-pomiarowe

Uniwersalne i wytrzymałe

Profesjonalny pomiar i kontrola szaf rozdzielczych.

Powrót do Narzędzia ręczne

Kategoria

Szukaj w Narzędzie testowo-pomiarowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Do zapewnienia bezpieczeństwa instalacji i urządzeń: wraz z miernikami uniwersalnymi, cęgowymi miernikami prądu oraz próbnikami napięcia otrzymujesz wysokiej jakości uniwersalne narzędzia pomiarowe. Wszystkie nasze urządzenia zostały sprawdzone i dopuszczone do użytkowania według obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych.

Zalety

  • Mocne i wytrzymałe dzięki specjalnym, odpornym na uderzenia materiałom z tworzyw sztucznych
  • Wysoka funkcjonalność: wszystkie standardowe pomiary w jednym kompaktowym urządzeniu
  • Wszechstronne zastosowanie – optymalne również w instalacjach fotowoltaicznych
  • Bezbłędny pomiar: niemożliwy błędny pomiar na skutek napięcia biernego
  • Kompleksowa oferta dzięki bogatemu wyborowi produktów

Tester

Testery  

Niezawodne pomiary naszymi testerami

Testery firmy Phoenix Contact umożliwiają testowanie:

  • faz
  • napięcia stałego i przemiennego
  • ciągłości obwodu

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony narzędzie można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Narzędzie pomiarowe

Narzędzia pomiarowe  

Wszechstronne pomiary cyfrowym miernikiem uniwersalnym

Cyfrowe mierniki uniwersalne firmy Phoenix Contact wyróżniają się zaawansowaną technologią i wysoką jakością. Ich bezpieczeństwo sprawdzono według obowiązujących norm międzynarodowych.

Urządzenia te można stosować do różnych rodzajów pomiarów:

  • prądu
  • napięcia
  • częstotliwości
  • pojemności
  • rezystancji
  • temperatur

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410