Adaptery pomiarowe do wtykowych systemów ładowania

Specjalne gniazdo pojazdu CCS jako adapter pomiarowy do testów laboratoryjnych

Praktyczny sprzęt testowy

Testuj swoją stację ładowania za pomocą naszych adapterów pomiarowych.

Szukaj w Adaptery pomiarowe do wtykowych systemów ładowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Badania stacji ładowania na etapie projektowym wykonasz za pomocą sprzętu testowego do wtykowych systemów ładowania firmy Phoenix Contact. Adaptery pomiarowe są zgodne z obowiązującymi normami i umożliwiają praktyczne symulacje.

Zalety

  • Znormalizowany sprzęt testowy wg IEC-62196-3
  • Symulacja procesu ładowania między pojazdem elektrycznym a stacją ładowania oraz blokowania
  • Różne wersje mocy do różnych wymogów laboratoryjnych

Specjalne gniazda pojazdu CCS jako adaptery pomiarowe

Specjalne gniazda pojazdu CCS można używać do testów laboratoryjnych  

Adaptery pomiarowe gniazda pojazdu do testów laboratoryjnych

Poza wtykami ładowania pojazdu podłączanymi do stacji ładowania Phoenix Contact oferuje specjalne gniazda pojazdu CCS służące jako adaptery pomiarowe. Służą one do testów procesu ładowania między stacją ładowania a pojazdem elektrycznym. Adaptery pomiarowe można stosować również do innych analiz infrastruktury.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij