Szyny nośne / szyny zbiorcze przewodów ochronnych, wyciąg z normy IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3
Typ Phoenix Contact | Profil szyny | Materiał |
Wytrzymywany prąd zwarciowy [mm2]* |
Prąd krótkotrwały wytrzymywany [kA] |
Maks. dopuszczalny termiczny prąd [A] |
---|---|---|---|---|---|
NS 15 UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, wg EN 60715 – 15 × 5,5 | stal | 10 | 1,2 | * * |
NS 15 PERF 2000 MM | Szyna symetryczna, wg EN 60715 – 15 × 5,5 | stal | 10 | 1,2 | * * |
NS 15-AL PERF 2000 MM | Szyna symetryczna, wymiary wg EN 60715 – 15 × 5,5 | aluminium | 16 | 1,92 | 76 |
NS 32 UNPERF 2000MM | Szyna niesymetryczna, wg EN 60715 – G 32 | stal | 35 | 4,2 | * * |
NS 32 PERF 2000MM | Szyna niesymetryczna, wg EN 60715 – G 32 | stal | 35 | 4,2 | * * |
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MM | Szyna niesymetryczna, wymiary wg EN 60715 – G 32 | miedź | 120 | 14,4 | 269 |
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MM | Szyna niesymetryczna, podobna do EN 60715 – G 32 | miedź | 150 | 18,0 | 309 |
NS 35/7,5 UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, wg EN 60715 – 35 x 7,5 | stal | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 PERF 2000MM | Szyna symetryczna, wg EN 60715 – 35 x 7,5 | stal | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 7,5 | stal | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 7,5 | stal | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 7,5 | stal | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 7,5 | miedź | 50 | 6,0 | 150 |
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 7,5 | aluminium | 35 | 4,2 | 125 |
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, wg EN 60715 – 35 x 15 | stal | 50 | 6,0 | * * |
NS 35/15 UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 15 | stal | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 PERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 15 | stal | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 15 | stal | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 ZN PERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 15 | stal | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15-CU UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 15 | miedź | 95 | 11,4 | 232 |
NS 35/15-AL UNPERF 2000MM | Szyna symetryczna, podobna do EN 60715 – 35 × 15 | aluminium | 70 | 8,4 | 192 |
* Przekroje obliczone wg IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Szyny zbiorcze przewodów ochronnych ze stali nie są dozwolone dla funkcji PEN.
"$pageName" na